เครื่องจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
burettes Speedy / บิวเรตต์ ปีเปตต์ และกระบอกฉีด>
[คุณสมบัติ]
·พิมพ์ด้วย สวิตช์เท้าเหยียบ ทำให้ใช้งานได้ดีเยี่ยม
·ใช้คาร์ทริดจ์ สายยาง พิเศษเพื่อให้การจ่ายมี งานละเอียด สูง
·รวมฟังก์ชันการแก้ไขปริมาณที่จ่ายเพื่อแก้ไขความแตกต่างระหว่างอัตราการไหลที่กำหนดและอัตราการไหลจริง
เครื่องจ่ายสื่อวัฒนธรรมที่สะดวกสบายพร้อมฟังก์ชั่นการแก้ไขที่ง่ายและ งานละเอียด

ช่วงการตั้งค่าจำนวนการจ่าย: 0.2 ถึง 100 มล
กำหนดค่า ความละเอียด: 0.1 มล
อัตราการจ่าย: 200 มล. / นาที
งานละเอียด จ่าย: ภายใน± 3% (สำหรับน้ำ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: ø7 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 มม.)
วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก / เหล็กกล้า , สายยาง คาร์ทริดจ์ เฉพาะด้าน H / ยางซิลิโคน
พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 ถึง 240 V AC 50/60 hz
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก: 130 × 190 × 140 มม
น้ำหนัก: ประมาณ 2.5 กิโลกรัม
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (เฉพาะสำหรับ สายยาง คาร์ทริดจ์ เฉพาะด้าน H)
แผนภูมิหมายเลข รุ่น เครื่องจ่ายสื่อวัฒนธรรม
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | หมายเหตุ / JAN Code |
|---|---|---|
| 2-3555-01 | MDS-100SA | 4580110237665 |
| 1-5916-12 | สายยาง คาร์ทริดจ์ เฉพาะด้าน H | 4580110236255 |