เครื่อง หมุนเหวี่ยง โต๊ะช่าง

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด โต๊ะช่าง สำหรับการแยก การวิเคราะห์ และกรอง
[คุณสมบัติ]
·เวลาเร่ง / ความหน่วง:20/18 วินาที
·จับเวลา:1 ถึง 99 นาที
· เสียงดัง:<65 เดซิเบล (A)
·มี ฟังก์ชั่น ล็อค อิเล็กทรอนิกส์
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ขนาด:305 × 260 × 195 มม
·น้ำหนัก:8 กก
* ตัวเครื่อง ไม่มีโรเตอร์
โต๊ะช่าง centrifuge

ในขณะที่ฝาครอบถูกปิด

ในขณะที่ฝาครอบเปิดอยู่
เกี่ยวกับส สเปค
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | สเปค | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | แรงเหวี่ยงสูงสุด (G) | หมายเหตุ / JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-490-01 | AS165W | ตัวเครื่อง หลัก | 16,500 | 18,360 | 4560111732864 |
| 1-490-11 | 121522 | ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ (1.5 / 2.2 mL × 12 ชิ้น) | ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ (1.5 / 2.2 mL × 12 ชิ้น) | ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ (1.5 / 2.2 mL × 12 ชิ้น) | 4560111732871 |
| 1-490-12 | 180500 | ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ (0.5 มล. × 18 ชิ้น) | ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ (0.5 มล. × 18 ชิ้น) | ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ (0.5 มล. × 18 ชิ้น) | 4560111732888 |
- เวลาเร่ง / ความหน่วง: 20/18 วินาที
- เครื่องจับเวลา: 1 ถึง 99 นาที
- สัญญาณรบกวน: <65 dB (A) </> i>
- ด้วย ฟังก์ชั่น ล็อค อิเล็กทรอนิกส์
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 hz
- ขนาด: 305 × 260 × 195 มม
- น้ำหนัก: 8 กิโลกรัม * ใบพัดไม่รวมอยู่ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
ขนาดของเครื่องปั่นเหวี่ยง โต๊ะช่าง