(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Probio ตู้ เก็บเทปแบบฝัง【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Probio ตู้ เก็บเทปแบบฝัง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-4896-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    Microtome การฝังที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุ
    เรซินอื่น ๆ
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    405 × 230 × 51
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ตู้เก็บของ เทปแบบฝัง 6 PCที่มีอยู่M495-6
  • รหัสรุ่น/ Part number
    M495-6
  • รายละเอียด วัสดุ
    PS (สไตรีน)
  • คุณสมบัติ
    เทปในตัวสูงสุด 250 PC และวงแหวนในตัวสูงสุด 165 PC สามารถใส่ใน เคส แบบ 1 ชั้น เดียวโครงสร้างที่วางซ้อนกันได้ต้องการพื้นที่น้อยลงเมื่อจัดเรียง
รหัสรุ่น
2-4896-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,863.00

฿ 7,091.29

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    Microtome การฝังที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุ
    เรซินอื่น ๆ
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    405 × 230 × 51
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ตู้เก็บของ เทปแบบฝัง 6 PCที่มีอยู่M495-6
  • รหัสรุ่น/ Part number
    M495-6
  • รายละเอียด วัสดุ
    PS (สไตรีน)
  • คุณสมบัติ
    เทปในตัวสูงสุด 250 PC และวงแหวนในตัวสูงสุด 165 PC สามารถใส่ใน เคส แบบ 1 ชั้น เดียวโครงสร้างที่วางซ้อนกันได้ต้องการพื้นที่น้อยลงเมื่อจัดเรียง

รายละเอียดสินค้า

สามารถจัดเก็บเทปฝังได้ 250 ตลับหรือวงแหวนฝัง 165 ชิ้นใน เคส เดียววางซ้อนกันได้ช่วยให้องค์กรมีพื้นที่น้อยที่สุด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-4896-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    Microtome การฝังที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุ
    เรซินอื่น ๆ
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    405 × 230 × 51
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ตู้เก็บของ เทปแบบฝัง 6 PCที่มีอยู่M495-6
  • รหัสรุ่น/ Part number
    M495-6
  • รายละเอียด วัสดุ
    PS (สไตรีน)
  • คุณสมบัติ
    เทปในตัวสูงสุด 250 PC และวงแหวนในตัวสูงสุด 165 PC สามารถใส่ใน เคส แบบ 1 ชั้น เดียวโครงสร้างที่วางซ้อนกันได้ต้องการพื้นที่น้อยลงเมื่อจัดเรียง
รหัสรุ่น
2-4896-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,863.00

฿ 7,091.29

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1