(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง Probio【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง Probio

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 14,138.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-4891-01 SALE
2-4891-02 SALE
2-4891-03 SALE
2-4891-04 SALE
2-4891-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดรู
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number

฿ 14,138.00

฿ 11,310.40

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น - 19 วัน 7 × 7 × 5 แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง M475-1 1,000 ชิ้น M475-1

฿ 14,138.00

฿ 11,310.40

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 15 × 15 × 5 แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง M475-2 1,000 ชิ้น M475-2

฿ 14,138.00

฿ 11,310.40

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 24 × 24 × 5 แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง M475-3 1,000 ชิ้น M475-3

฿ 14,138.00

฿ 11,310.40

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น - 19 วัน 30 × 24 × 5 แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง M475-4 1,000 ชิ้น M475-4

฿ 14,138.00

฿ 11,310.40

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น - 19 วัน 37 × 24 × 5 แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง M475-5 1,000 ชิ้น M475-5

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    Microtome การฝังที่เกี่ยวข้อง
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    39 × 50 × 11
  • รายละเอียด วัสดุ
    พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)
  • คุณสมบัติ
    ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ยอดเยี่ยมและยังใช้แล้วทิ้งและประหยัดสูงมีการ การออกแบบ ที่สามารถลอกพาราฟินออกได้ง่ายเหมาะสำหรับตลับและวงแหวนต่างๆ

รายละเอียดสินค้า

ชนิดใช้แล้วทิ้งประหยัดพร้อมความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีเยี่ยมออกแบบมาเพื่อให้สามารถลอกพาราฟินได้ง่ายรองรับวงแหวนเทปต่างๆ

รหัสรุ่น
2-4891-01 SALE
2-4891-02 SALE
2-4891-03 SALE
2-4891-04 SALE
2-4891-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดรู
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number

฿ 14,138.00

฿ 11,310.40

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น - 19 วัน 7 × 7 × 5 แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง M475-1 1,000 ชิ้น M475-1

฿ 14,138.00

฿ 11,310.40

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 15 × 15 × 5 แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง M475-2 1,000 ชิ้น M475-2

฿ 14,138.00

฿ 11,310.40

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 24 × 24 × 5 แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง M475-3 1,000 ชิ้น M475-3

฿ 14,138.00

฿ 11,310.40

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น - 19 วัน 30 × 24 × 5 แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง M475-4 1,000 ชิ้น M475-4

฿ 14,138.00

฿ 11,310.40

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น - 19 วัน 37 × 24 × 5 แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง M475-5 1,000 ชิ้น M475-5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1