(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Nalgene Dewar

Nalgene Dewar

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 13,588.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
5-249-01 SALE
5-249-02 SALE
5-249-03 SALE
5-249-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง
(φมม)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน x สูง
(φมม)

฿ 13,588.00

฿ 10,870.40

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน 1000 183 × 229 เรือ Nalgene Dewar4150-1000 4150-1000 95 × 194

฿ 14,518.00

฿ 11,614.40

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน 2000 205 × 260 เรือ Nalgene Dewar4150-2000 4150-2000 121 × 225

฿ 15,983.00

฿ 12,786.40

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน 4000 229 × 324 เรือ Nalgene Dewar4150-4000 4150-4000 146 × 287

฿ 29,328.00

฿ 23,462.40

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน 10000 345 × 457 เรือ Nalgene Dewar4150-9000 4150-9000 197 × 394

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กระติกน้ำ Dewar
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°ค)
    -196 ถึง +100
  • วัสดุ
    PE
  • ประเภทรายละเอียด
    ทำจาก HDPE
  • รายละเอียด วัสดุ
    ตัวเครื่อง และฝา:HDPE ( โพลีเอทิลีน ความหนาแน่น สูง)
  • คุณสมบัติ
    นี่คือภาชนะ Dewar พลาสติกทั้งหมดที่มีประโยชน์สำหรับการทดลองที่อุณหภูมิต่ำนี่คือ โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นสูงสองชั้นซึ่งสามารถใช้สำหรับการละลายน้ำแข็งแห้งอ่างน้ำร้อนไนโตรเจนเหลว ฯลฯ โดยไม่ต้องกังวลกับความเสียหายส่วนภายในของโครงสร้างสองชั้นใช้โฟม ยูรีเทน ปราศจาก CFC (คลอโรฟลูออโรคาร์บอน)

รายละเอียดสินค้า

กระติกน้ำพลาสติกทั้งหมดเหมาะสำหรับการทดลองในอุณหภูมิต่ำผลิตเป็น โพลีเอทิลีน งานละเอียด สูงสองชั้นทำให้สามารถใช้ในการละลายน้ำแข็งแห้งอาบน้ำร้อนและไนโตรเจนเหลวได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเสียหายส่วนภายในของโครงสร้างสองชั้นใช้โฟม ยูรีเทน ปราศจาก CFC (คลอโรฟลูออโรคาร์บอน)

รหัสรุ่น
5-249-01 SALE
5-249-02 SALE
5-249-03 SALE
5-249-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง
(φมม)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน x สูง
(φมม)

฿ 13,588.00

฿ 10,870.40

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน 1000 183 × 229 เรือ Nalgene Dewar4150-1000 4150-1000 95 × 194

฿ 14,518.00

฿ 11,614.40

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน 2000 205 × 260 เรือ Nalgene Dewar4150-2000 4150-2000 121 × 225

฿ 15,983.00

฿ 12,786.40

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน 4000 229 × 324 เรือ Nalgene Dewar4150-4000 4150-4000 146 × 287

฿ 29,328.00

฿ 23,462.40

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน 10000 345 × 457 เรือ Nalgene Dewar4150-9000 4150-9000 197 × 394

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1