(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-4479-01 |
2-4479-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มม.) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | สายยาง รองรับการใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,818.00 ฿ 1,454.95 |
CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 67 × 197 × 24 | ชั้นวาง อะลูมิเนียม AR05 สำหรับ 0.5 | AR-05 | 0.5 มล. ท่อ/ สายยาง x 48 ชิ้น | 7.8 | ||
฿ 1,818.00 ฿ 1,454.95 |
CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 90 × 255 × 36 | แร็ค อะลูมิเนียม AR15 พร้อม ยาง ลื่น | AR-15 | 1.5 / 2.0 มล. ท่อ/ สายยาง x 48 ชิ้น | 11 |
มีการพิมพ์หมายเลขประสานงานบน ตัวเครื่อง ด้วยสีดำพร้อม ยาง กันลื่น.สามารถเก็บไว้ที่ -80 ° C
รหัสรุ่น |
---|
2-4479-01 |
2-4479-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มม.) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | สายยาง รองรับการใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,818.00 ฿ 1,454.95 |
CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 67 × 197 × 24 | ชั้นวาง อะลูมิเนียม AR05 สำหรับ 0.5 | AR-05 | 0.5 มล. ท่อ/ สายยาง x 48 ชิ้น | 7.8 | ||
฿ 1,818.00 ฿ 1,454.95 |
CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 90 × 255 × 36 | แร็ค อะลูมิเนียม AR15 พร้อม ยาง ลื่น | AR-15 | 1.5 / 2.0 มล. ท่อ/ สายยาง x 48 ชิ้น | 11 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง