รถเข็น สเตนเลส ธรรมดา 2 เครื่องวัดระดับน้ำ / 3 เครื่องวัดระดับน้ำ ขนาดใหญ่ 2 เครื่องวัดระดับน้ำ / 3 เครื่องวัดระดับน้ำ

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รถเข็น สแตนเลส เหล็กกล้า พร้อม ชนิดประกอบ 2 เครื่องวัดระดับน้ำ / 3 เครื่องวัดระดับน้ำ (SUS430)
    [คุณสมบัติ]
    ·แผงด้านบนสามารถประกอบเป็นรูปทรงแบนหรือรูปจานเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของหล่น
    · วัสดุ:สเตนเลส (SUS430)
    · ลูกล้อ:ø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร) ยาง (กับ สต็อปเปอร์ ล้อ dual- ในมุมตรงข้าม)
    ·โหลดไฟฟ้า- ตลับลูกปืน/รองลื่น:20 กก. / ชั้น.
    ·ระยะห่างในการติดตั้งชั้นวาง:51.8 มม.

    รถเข็น สเตนเลส Ready-To-Assemble-Type 2 ชั้น / 3 ชั้น

    รถเข็น สเตนเลส ลักษณะภายนอก

    ปกติ 2 ชั้นวางของ
    ขนาด พื้นผิว ทำงานที่มีประสิทธิภาพ: 447 × 297 มม

    รถเข็น สเตนเลส ลักษณะภายนอก

    ใหญ่ 3 ชั้นวางของ
    ขนาด พื้นผิว ทำงานที่มีประสิทธิภาพ: 597 × 397 มม

    แผนภูมิขนาด รถเข็น สเตนเลส

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นความกว้าง×ลึก×สูง (มม.) *น้ำหนัก (กิโลกรัม)
    8-4771-01ปกติ 2 ชั้นวางของ460 × 310 × 8095.5
    8-4771-02ปกติ 3 ชั้นวางของ460 × 310 × 8097
    8-4772-01ใหญ่ 2 ชั้นวางของ610 × 410 × 8097.5
    8-4772-02ใหญ่ 3 ชั้นวางของ610 × 410 × 8099.5

    * ขนาดรวมถึงชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    • ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น รถเข็น สำหรับการขนส่งเครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ อย่าวางสัตว์คนและอื่น ๆ บน รถเข็น
    • อย่าวางของหนักบน รถเข็น ที่เกินความสามารถในการรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (สำหรับแต่ละชั้นวาง) ที่ระบุในคู่มือการใช้งาน
    • ประกอบอย่างแน่นหนาด้วย ไขควง หัว ตามวิธีการประกอบในคู่มือการใช้งาน
    • ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่มุมแหลมของ ส่วนประกอบ เมื่อประกอบ
    • เมื่อนิ่งมีส่วนร่วม สต็อปเปอร์ ลูกล้อ 2 ล้อ
    • ระหว่างการใช้งานหรือเมื่ออยู่กับที่ให้ใช้งานใน เครื่องวัดระดับน้ำ พื้นที่เพื่อความปลอดภัย
    • พื้นผิว ด้านบนของ รถเข็น ถูกปกคลุมด้วย ฟิล์ม สีฟ้าเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน พื้นผิว ถอด ฟิล์ม ป้องกันนี้ออกอย่างสมบูรณ์ระหว่างการประกอบก่อนใช้งาน
    • เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้ทำจาก สเตนเลส เนื่องจากคุณสมบัติของโลหะ การกัดกร่อน บางอย่างอาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีคลอรีนหรือกรด หากคลอรีนเข้มข้นหรือสารเคมีที่เป็นกรด หน้าสัมผัส กับ พื้นผิว โลหะให้ ผ้าเช็ดชิ้นงาน ออกโดยเร็วที่สุด
      (โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ฯลฯ ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อจะไม่มีผลกระทบที่สำคัญ)
    • การทำความสะอาดโดยใช้แปรงขัดหรือฟองน้ำด้วยผงขัดหรือขัด ฯลฯ อาจทำให้พื้นผิวสแตนเลสเป็นรอยขีดข่วน
    • หลีกเลี่ยงการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือ การใช้งาน แรงมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดการเสียรูปหรือความเสียหายได้
    • สกรู อาจคลายระหว่างการใช้งาน
    • หากคุณได้ยินเสียงรัวระหว่างที่ใช้งานเนื่องจากความผิดปกติหรือ สกรู หลวมให้หยุดใช้ทันที หากใช้ในสภาพดังกล่าวอาจ สายนำไฟฟ้า เกิดอุบัติเหตุได้
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
    รถเข็น สเตนเลส ธรรมดา 2 เครื่องวัดระดับน้ำ / 3 เครื่องวัดระดับน้ำ ขนาดใหญ่ 2 เครื่องวัดระดับน้ำ / 3 เครื่องวัดระดับน้ำ | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย