สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สูญญากาศ VXS / VXH / VXL

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สุญญากาศ ที่เหมาะสำหรับการทดลอง สเกลวัด เล็ก
    [คุณสมบัติ]
    ·ใช้ ปะเก็น Shore A มีความแน่นสูง
    · วัสดุ:ตัวเครื่อง หลัก / PMMA เสริมแรง (อะคริลิค), วาล์ว และส่วนติดตั้ง เกจวัดสุญญากาศ / PC (โพลีคาร์บอเนต)
    ·ความจุ:ประมาณ 1.3 L.
    ·ระดับ สุญญากาศ อนุญาต:ประมาณ 133 ปี
    · อุปกรณ์เสริม:เกจวัดสุญญากาศ × 1 ชิ้น วาล์วสุญญากาศ (ø14 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 14 มม.)) × 1 ชิ้น * ขนาดไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สุญญากาศ ขนาดเล็กเหมาะสำหรับตัวอย่างปริมาณน้อย
    · สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สุญญากาศ ที่เหมาะสำหรับการทดลอง สเกลวัด เล็ก

    ตัวดูดสูญญากาศที่เหมาะสมสำหรับ microsamples

    1-5943-01 (สูญญากาศเครื่องดูดฝุ่น VXS) ขนาดภายนอก: W150 × D150 × H150 มม. ขนาดภายใน: W110 × D110 × H110 มม. ปริมาณ: 1 หน่วย

    1-5943-01 (ตัวดูดสูญญากาศ VXS)

    มิติภายนอก: W150 × D150 × H150 มม
    มิติด้านใน: W110 × D110 × H110 มม
    กำลังการผลิตภายใน: 1 หน่วย

    1-5943-02 (สูญญากาศเครื่องดูดฝุ่น VXH) ขนาดภายนอก: W150 × D150 × H250 มม. ขนาดภายใน: W110 × D110 × H210 มม. ปริมาณ: 1 คลองเลื่อย ตัวเครื่อง หลัก / เกจวัดสุญญากาศ วาล์วสุญญากาศ ø14 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 14 มม.)

    1-5943-02 (สูญญากาศเครื่องดูดฝุ่น VXH)

    มิติภายนอก: W150 × D150 × H250 มม
    มิติด้านใน: W110 × D110 × H210 มม
    กำลังการผลิตภายใน: 1 คลองเลื่อย ตัวเครื่อง หลัก / เกจวัดสุญญากาศ วาล์วสุญญากาศ ø14 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 14 มม.)

    1-5943-03 (สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น VXL) ขนาดภายนอก: W250 × D150 × H150 มม. ขนาดภายใน: 210 × D110 × H110 มม. ปริมาณ: 1 คลองเลื่อย ตัวเครื่อง หลัก / เกจวัดสุญญากาศ วาล์วสุญญากาศ ø14 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 14 มม.)

    1-5943-03 (สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น VXL)

    มิติภายนอก: W250 × D150 × H150 มม
    มิติด้านใน: 210 × D110 × H110 มม
    กำลังการผลิตภายใน: 1 คลองเลื่อย ตัวเครื่อง หลัก / เกจวัดสุญญากาศ วาล์วสุญญากาศ ø14 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 14 มม.)