สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สูญญากาศ VLH / VLH-C

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องดูด ตู้ควบคุมความชื้น สุญญากาศ ให้ เลือก 2 แบบคือแบบมี เต้ารับ (แบบ VLH-C) และแบบไม่มี เต้ารับ (แบบ VLH)
    [คุณสมบัติ]
    · วัสดุ:ตัวเครื่อง หลัก / PMMA เสริมแรง ใส (อะคริลิค) (ความหนาของ แผ่นเพลท 25 มม.) ส่วนติดตั้ง วาล์ว และ เกจวัดสุญญากาศ / PC (โพลีคาร์บอเนต)
    ·ระดับ สุญญากาศ อนุญาต:ประมาณ 133 ปี
    ·ขนาด แผ่นเพลท ชั้นวาง:257 × 257 × 4 มม.
    ·จำนวน ชั้นวางของ:ชั้นวางของ 4 ชั้น (ระยะห่างชั้น:85 มม.) 
    · โหลดไฟฟ้า แผ่นเพลท ชั้นวาง - ความจุ ตลับลูกปืน/รองลื่น:ประมาณ 2 กก. / ชั้น (แม้รับน้ำหนักบรรทุก)
    มี เต้ารับ 2 ช่อง พร้อม สวิตช์ ภายนอก (ซีรีส์ 100 V, 15 A 1)(ประเภท VLH-C เท่านั้น)

    เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นที่ใช้ในการวิจัย

    เครื่องดูดฝุ่นสุญญากาศลักษณะภายนอก VLH / VLH-C
      ขนาด
      1-067-01 (ประเภท VLH): ขนาดภายนอก W310 × D333 × H520 มม. ขนาดภายใน W260 × D280 × H410 มม
      1-067-02 (ประเภท VLH-C): ขนาดภายนอก W310 × D333 × H520 มม. ขนาดภายใน W260 × D280 × H410 มม
      อุปกรณ์เสริม
    • วาล์วสุญญากาศ: เล็ก / ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 8 มม.), ใหญ่ / ø14 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 14 มม.) (1 อัน)
    • เต้ารับ ภายใน (VLH-C): 100 V AC, 15 A 3P × 1 พอร์ตเชื่อมต่อ × 2 ชิ้น
    • สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (VLH-C): สวิตช์โยก × 2
    • สายพาวเวอร์: สายไฟที่มีปลั๊ก 3P ประมาณ 2.9 ม. พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง OA
    • เกจวัดสุญญากาศ × 1
    • แผ่นเพลท ชั้นวาง× 3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
    • จานซิลิกาเจล× 1
    เครื่องดูดสูญญากาศ VLH-C เต้าเสียบลักษณะภายนอก

    ลักษณะภายนอก เต้ารับ 1-067-02 (ประเภท VLH-C)

    การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ

    -01 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    -01 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    -02 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    -02 (หน่วย: มิลลิเมตร)