สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สูญญากาศ VL / VL-C

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องดูด ตู้ควบคุมความชื้น สุญญากาศ ให้ เลือก 2 แบบคือแบบมี เต้ารับ (แบบ VL-C) และแบบไม่มี เต้ารับ (แบบ VL)
    [คุณสมบัติ]
    · วัสดุ:ตัวเครื่อง หลัก / PMMA เสริมแรง ใส (อะคริลิค) (ความหนาของ แผ่นเพลท 20 มม.) ส่วนติดตั้ง วาล์ว และ เกจวัดสุญญากาศ / PC (โพลีคาร์บอเนต)
    ·ระดับ สุญญากาศ อนุญาต:ประมาณ 133 ปี
    ·ขนาด แผ่นเพลท ชั้นวาง:257 × 171 × 4 มม.
    ·จำนวน ชั้นวางของ:2 (ระยะห่างชั้นวาง:100 มม.) 
    · โหลดไฟฟ้า แผ่นเพลท ชั้นวาง - ความจุ ตลับลูกปืน/รองลื่น:ประมาณ 2 กก. / ชั้น (แม้รับน้ำหนักบรรทุก)
    ·มี เต้ารับ 1 ช่อง พร้อม สวิตช์ ภายนอก (100 V, 15 A 1 series)(ประเภท VL-C เท่านั้น)

    เครื่องดูดสูญญากาศที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการวิจัย

    ตัวดูดสูญญากาศ VL / VL-C ลักษณะภายนอก

    ขนาด
    1-068-01 (ประเภท VL): ขนาดภายนอก W300 × D222 × H360 มม. ขนาดภายใน W260 × D180 × H260 มม
    1-068-02 (ประเภท VL-C): ขนาดภายนอก W300 × D222 × H360 มม. ขนาดภายใน W260 × D180 × H260 มม

    อุปกรณ์เสริม

    • วาล์วสุญญากาศ: เล็ก / ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 8 มม.), ใหญ่ / ø14 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 14 มม.) (1 อัน)
    • เกจวัดสุญญากาศ × 1
    • แผ่นเพลท ชั้น× 2
    • จานซิลิกาเจล× 1
    เครื่องดูดสูญญากาศ VL-C เต้าเสียบลักษณะภายนอก

    1-068-02 (VL-C ประเภท) เต้ารับ

    • ด้านใน เต้ารับ (VL-C): 100 V AC, 15 A 3P × 1 พอร์ตเชื่อมต่อ × 1 ชิ้น
    • สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (VL-C): สวิตช์โยก × 1
    • สายพาวเวอร์: สายไฟที่มีปลั๊ก 3P ประมาณ 2.9 ม. พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง OA

    การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ

    -01 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    -01 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    -02 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    -02 (หน่วย: มิลลิเมตร)