สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สุญญากาศ VM / VM-C

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สูญญากาศ VM / VM-C ที่ใช้ ปะเก็น Shore A มีความแน่นสูง
    [คุณสมบัติ]
    ·ระดับ สุญญากาศ อนุญาต:ประมาณ 133 ปี
    · เต้ารับ ภายใน (VM-C):100 V AC, 15 A, 3P × 1 พอร์ตเชื่อมต่อ × 1 ชิ้น
    ·น้ำหนัก:8.6 กก.
    · สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (VM-C):สวิตช์โยก × 1
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:ประมาณ 2.9 ม. (ปลั๊ก 3P)
    ·ประเภท VM-C มี เต้ารับ ภายในและ สวิตช์ ภายนอก

    เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นที่ใช้ในการวิจัย

    สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น ลักษณะภายนอก VM / VM-C

    ขนาด
    1-5800-01: ขนาดภายนอก W250 × D250 × H380 mm, ขนาดภายใน: W210 × D210 × H210 มม.
    1-5800-02: ขนาดภายนอก W250 × D250 × H380 mm, ขนาดภายใน: W210 × D210 × H210 มม.
    * ขนาดของ มิติ ภายนอกรวมถึง มิเตอร์วัดไฟ วาล์ว

    ลักษณะภายนอก เต้ารับ
      ประเภท VM-C มี เต้ารับ ภายในและ สวิตช์ ภายนอก
      อุปกรณ์เสริม
    • เกจวัดสุญญากาศ × 1
    • วาล์วสุญญากาศ: เล็ก / ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 8 มม.), ใหญ่ / ø14 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 14 มม.) (1 อัน)

    การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ

    -01 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    -01 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    -02 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    -02 (หน่วย: มิลลิเมตร)