สุญญากาศ ความชื้น โพลีคาร์บอเนต ตู้ควบคุมความชื้น

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สุญญากาศ ทำจาก โพลีคาร์บอเนต น้ำหนักเบา และทนทาน
    [คุณสมบัติ]
    · วัสดุ:ตัวเครื่อง PC หลัก / PC (โพลีคาร์บอเนต), โอริง / NBR (ยางไนไตรล์)
    · อุปกรณ์เสริม:แผ่นเพลท แม่เหล็ก× 1.
    สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น ทำจาก PC น้ำหนักเบา และทนทาน ( โพลีคาร์บอเนต)
    ·หัวต่อได้รับการขึ้นรูปอย่าง งานละเอียด เพื่อให้สามารถรักษา สุญญากาศ โดยไม่ต้องใช้ จาระบี(ด้วย โอริง)
    · แผ่นเพลท แม่เหล็ก ทน ต่อ การกัดกร่อน และไม่ กาว ดังนั้นจึงสามารถวางเบ้าหลอมปฏิกิริยาลงบนแผ่นได้โดยตรง
    · 240 G / 300 G มี เกจวัดสุญญากาศ
    ·ประเภท G2 มี 2 วาล์ว

    ข้อมูลจำเพาะของตัวดูดสูญญากาศโพลีคาร์บอเนตน้ำหนักเบาและทนทาน

    ตัวดูดสูญญากาศโพลีคาร์บอเนตมีลักษณะภายนอก
    • ระดับ สุญญากาศ อนุญาต: ประมาณ 133 ต่อปี
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ วาล์ว โลหะ: ø9 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.)
    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 240/240 G / 240 type-G2: ø245 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 245 มม.), 300/300 G / 300 type-G2: ø306 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 306 มม.)
    • ความสูงรวม: 240/240 G / 240 type-G2 / 296 mm, 300/300 G / 300 type-G2 / 368 mm (* เกจวัดสุญญากาศ ไม่รวม 240 G / 240 type-G2 / 300 G / 300 type-G2)
    • กำลังการผลิตภายใน: 240/240 G / 240 type-G2: ประมาณ 9 L, 300/300 G / 300 type-G2: ประมาณ 19 ลิตร