เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น เปลี่ยนแก๊ส Jumbo

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น ทดแทนก๊าซขนาดใหญ่สำหรับใช้ในโรงงานวิจัย
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ป้องกันความชื้นในปริมาณมากด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นก๊าซเฉื่อย
·ตรงกลางของด้านบนและด้านล่างไม่มีตัวแบ่ง
ตัว ตู้ควบคุมความชื้น แทนก๊าซขนาดและคุณสมบัติของจัมโบ้

1-5212-01 (GD-SP): ขนาดภายนอก W574 × D517 × H1,765 มม. ขนาดภายใน W560 × D483 × H1,486 มม.
* สเปค ชั้นวางพลาสติก เสริมแรง
1-5212-02 (GD-SS): ขนาดภายนอก W574 × D517 × H1,765 มม. ขนาดภายใน W560 × D483 × H1,486 มม.
* สเปค เก็บรักษา สเตนเลส
1-5212-03 (GD-WP): ขนาดภายนอก W1152 × D517 × H1,765 มม. ขนาดภายใน W1,183 × D483 × H1,486 มม.
* สเปค ชั้นวางพลาสติก เสริมแรง
1-5212-04 (GD-WS): ขนาดภายนอก W1,152 × D517 × H1,765 มม. ขนาดภายใน W1,183 × D483 × H1,486 มม.
* สเปค เก็บรักษา สเตนเลส

ใช้สภาพแวดล้อมของก๊าซเฉื่อยที่สามารถเก็บรักษาความชื้นได้ในปริมาณมาก

มือจับ กับคุณสมบัติการอัดอากาศที่ดีเยี่ยม