เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติ OH-SK / OL-SK

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติที่ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ
    [คุณสมบัติ]
    ·หน่วย ตู้ควบคุมความชื้น แบบใหม่ไม่มีไดรฟ์ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนทำให้มี ความทนทาน เป็นเยี่ยม
    ·เนื่องจากการ การใช้พลังงาน อยู่ที่ 3 W ด้วยการ การออกแบบ ประหยัดพลังงานจึงสามารถใช้งานได้อย่างประหยัดเช่นเดียวกับ ตู้ เก็บของที่ผึ่งให้แห้ง
    ·ความชื้นภายในหมดสู่ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ใน สถานะ ก๊าซโดยตรง
    ·พื้นผิวที่ไม่ใช่ประตูทั้ง 5 ด้านใช้ วัสดุ ปิดกั้นแสง ที่ เหมาะสำหรับการจัดเก็บตัวอย่างที่ไม่เหมาะกับการเปิดรับแสง
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับเก็บตัวอย่างที่ต้องเก็บให้พ้นแสง

    ตู้ควบคุมความชื้น อัตโนมัติแห้งสามารถกำจัดความชื้นภายในอย่างต่อเนื่อง

    OH-SK

    OH-SK

    OL-SK

    OL-SK

    ตู้ควบคุมความชื้น (OH-SK / OL-SK) กราฟขนาด

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาดภายนอก (มม.)ขนาดภายใน (มม.)หมายเหตุ / JAN Code
    2-7938-01OH-SK330 × 345 × 525285 × 275 × 4854560111769693
    2-7938-02OL-SK530 × 345 × 335485 × 275 × 2854560111769709

    ตู้ควบคุมความชื้น (OH-SK / OH-SK) สเปค

    หมายเลข รุ่นOH-SKOL-SK
    วัสดุพีวีซี (เรซิ่น)
    ระบบ ลดความชื้นการคายประจุด้วยไฟฟ้าของ H2O ผ่านเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์โพลีเมอร์ ตัน
    บรรลุความชื้น25% RH (สำหรับไม่ โหลดไฟฟ้า ภายใน / ขึ้นอยู่กับ ตัวอย่างการใช้งาน ใน การใช้งาน)
    ลดความชื้นพื้นที่ พื้นผิว เมมเบรน องค์ประกอบ30 × 30 มม
    พาวเวอร์ซัพพลาย100 V AC 50/60 hz
    การใช้พลังงาน3 W
    ระยะห่างของชั้นวางชั้นล่าง 1 ชั้น / 50 มม., อื่น ๆ / 30 มม
    น้ำหนัก5 กก5.4 กก
    ความยาว สายพาวเวอร์2 ม. (ปลั๊ก 2P)
    อุปกรณ์เสริมแผ่นเพลท ชั้นวาง× 3 ผ้าใบแลพแผ่นชีตแผ่นเพลท ชั้น× 2
    เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอลต่ำ (THI-HP) / จานซิลิกาเจล× 1