ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ, SP-BGFN/SP-BGKFN

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติที่สามารถติดตั้งได้โดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเครื่องและผนัง
    [คุณสมบัติ]
    · กำจัดพื้นที่ที่สูญเปล่าภายในตู้, ทำให้สามารถใช้พื้นที่ในตู้อย่างมีประสิทธิภาพ
    · ใช้กลไกเปิด/ปิดประตูแบบใหม่เพื่อกำจัดพื้นที่ที่สูญเปล่าเมื่อเปิด/ปิดประตู ทำให้สามารถติดตั้งได้โดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเครื่องกับผนัง
    · ชุดควบคุมความชื้นแบบใหม่ที่ไม่มีชุดส่งกำลัง ดังนั้นจึงไม่มีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือน, ทำให้มีความทนทานดีเยี่ยม
    · เนื่องจากส่วนของน้ำภายในตัวตู้ถูกทำให้ระเหยออกไปภายนอกในสถานะก๊าซโดยตรง จึงทำให้ไม่มีหยดน้ำเกิดขึ้น
    · มีลูกล้อช่วยให้เคลื่อนไหวสะดวก
    · การควบคุมความชื้นถูกควบคุมด้วยแผงควบคุมด้านหน้า (การตั้งค่าแบบอนาล็อก)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สำหรับการเก็บตัวอย่างที่ต้องเก็บไว้ในที่แห้ง

    ด้วย ขายาง

    ด้วย ขายาง

    ด้วย ลูกล้อ

    ด้วย ลูกล้อ

    แผนภูมิขนาดตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาดภายนอก (มม.)ขนาดภายใน (มม.)สเปค
    1-5504-41SP-BGFN-P574 × 524 × 1, 065560 × 483 × 864ชั้นวางของพลาสติกเสริมแรง/ พร้อมลูกยางรองขา
    1-5504-42SP-BGFN-S574 × 524 × 1, 065560 × 483 × 864ชั้นวางของสเตนเลส/ พร้อมลูกยางรองขา
    1-5504-43SP-BGKFN-P574 × 524 × 1, 135560 × 483 × 864ชั้นวางของพลาสติกเสริมแรง/ พร้อมล้อเลื่อน
    1-5504-44SP-BGKFN-S574 × 524 × 1, 135560 × 483 × 864ชั้นวางของสเตนเลส/ พร้อมล้อเลื่อน