ตู้ควบคุมความชื้น LH / LL

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น ชนิด มาตรฐาน มีความสามารถในการ ดูด อากาศได้ดีเยี่ยม
    [คุณสมบัติ]
    ·ฝาครอบมี รูปทรง สม่ำเสมอเนื่องจากขึ้นรูปทำให้มีความโปร่งสบายดีเยี่ยม
    ·ชั้นวางรองรับสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระทำให้จัดเก็บสิ่งของขนาดใหญ่ต่างๆได้ง่าย
    · ตัวเครื่อง ทำจาก PMMA (อะคริลิค) ใส
    ·ขนาดหน้า 258 × 458 มม.
    ·โหลดไฟฟ้า- ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 โหลดไฟฟ้า- ตลับลูกปืน/รองลื่น 10 กิโลกรัม
    ·รวมชั้นวาง (LH × 3, LL × 2) และจานซิลิก้าเจล× 1
    ·ขนาด แผ่นเพลท ชั้นคือ LH / 257 × 270 × 4 มม. และ LL / 456 × 270 × 5 มม.
    ·น้ำหนักรวม ชั้นวางของ คือ LH / 4.5 กก. และ LL / 3.3 กก.

    มาตรฐาน-Type ตู้ควบคุมความชื้น มีความหนาแน่นของอากาศที่ดีเยี่ยม

    น้ำหนัก LH (รวมถึง ชนิดแผ่นเพลท ชั้นวาง): 4.5 กก.; ฝาครอบมีความหนาแน่นของอากาศที่ดีเยี่ยมเนื่องจากมี รูปทรง เหมือนกันเพราะมันถูกหล่อขึ้นรูป ชั้นวางของสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระเพื่อให้สามารถจัดเก็บทุกสิ่งตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ชั้นวางของ (LH: × 3, LL: × 2) และจานซิลิกาเจล× 1 รวมอยู่

    น้ำหนัก LH (รวมถึง ชนิดแผ่นเพลท ชั้นวาง): 4.5 กก
    ฝาครอบมีความหนาแน่นของอากาศที่ดีเยี่ยมเนื่องจากมี รูปทรง เหมือนกันเพราะมันถูกหล่อขึ้นรูป
    ชั้นวางของสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระเพื่อให้สามารถจัดเก็บทุกสิ่งตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
    ชั้นวางของ (LH: × 3, LL: × 2) และจานซิลิกาเจล× 1 รวมอยู่

    น้ำหนัก LL (รวมถึง ชนิดแผ่นเพลท ชั้นวาง): 3.3 กก.; วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก / PMMA ชัดเจน (อะคริลิค), ชนิดแผ่นเพลท ชั้นวาง / PS (สไตรีน), ขายาง / ยางธรรมชาติ; ชั้นวางระยะห่างเมาท์: เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง / 50 มม., อื่น ๆ / 30 มม. (ระยะห่างของชั้นวาง แผ่นเพลท ขั้นต่ำ 20 มม.)

    น้ำหนัก LL (รวมถึง ชนิดแผ่นเพลท ชั้นวาง): 3.3 กก
    วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก / PMMA ชัดเจน (อะคริลิค), ชนิดแผ่นเพลท ชั้นวาง / PS (สไตรีน), ขายาง / ยางธรรมชาติ
    ระยะห่างชั้นเมานต์: เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง / 50 มม., อื่น ๆ / 30 มม. (ระยะห่างของชั้นวาง แผ่นเพลท ขั้นต่ำ 20 มม.)

    แผ่นเพลท ชั้นวางอะไหล่สำหรับ LH ขนาด: 257 × 270 × 4 มม

    แผ่นเพลท ชั้นวางอะไหล่สำหรับ LH
    ขนาด: 257 × 270 × 4 มม

    แผ่นเพลท ชั้นวางอะไหล่สำหรับ LL ขนาด: 456 × 270 × 5 มม

    แผ่นเพลท ชั้นวางอะไหล่สำหรับ LL
    ขนาด: 456 × 270 × 5 มม

    เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาดภายนอก (มม.)ขนาดภายใน (มม.)
    1-001-01LH300 × 345 × 525285 × 275 × 485
    1-007-01LL500 × 345 × 335485 × 275 × 285
    1-001-02แผ่นเพลท ชั้นวางอะไหล่สำหรับ LHแผ่นเพลท ชั้นวางอะไหล่สำหรับ LHแผ่นเพลท ชั้นวางอะไหล่สำหรับ LH
    1-007-02แผ่นเพลท ชั้นวางอะไหล่สำหรับ LLแผ่นเพลท ชั้นวางอะไหล่สำหรับ LLแผ่นเพลท ชั้นวางอะไหล่สำหรับ LL

    การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

    ตู้ควบคุมความชื้น LH series 1-001-01 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    ตู้ควบคุมความชื้น LH series 1-001-01 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    ชั้นวาง แผ่นเพลท

    ชั้นวาง แผ่นเพลท

    ตู้ควบคุมความชื้น 1-007-01 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    ตู้ควบคุมความชื้น 1-007-01 (หน่วย: มิลลิเมตร)

    ชั้นวาง แผ่นเพลท

    ชั้นวาง แผ่นเพลท