เครื่องดูดฝุ่น

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องดูดควันสามารถกำจัดฝุ่นได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้กำจัดฝุ่นได้ง่ายเพียงแค่ติดเข้ากับ ดักส์/ท่อลม เครื่องดูดฝุ่น
·ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นไปยังบริเวณโดยรอบโดยใช้เครื่องดูดควัน
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม ø38มม. (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 38 มม.)
·พีวีซี (เรซิ่น) แผ่น
· เฟรม ทำจาก สเตนเลส (SUS304)
·แผ่นด้านบนทำจาก PVC (เรซินโพลีไวนิลคลอไรด์)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ฮูดสามารถกำจัดฝุ่นได้อย่างง่ายดาย

ช่วยให้การกำจัดฝุ่นง่ายเพียงแค่ติดกับ ดักส์/ท่อลม เครื่องดูดฝุ่น ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่บริเวณรอบ ๆ ผ่านหน้ากาก
- ขนาด (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) 700 × 500 × 500 มม
- วัสดุ (ปก) · - พีวีซี (เรซิ่น) แผ่น
- วัสดุ (เฟรม)- เหล็กกล้า (SUS304) ท่อเหล็ก
- วัสดุ ( แผ่นเพลท บน) - พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์ เรซิ่น)
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม ø38 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม.)
วิธีการประกอบ

1. ประกอบ เฟรม ซ้าย / ขวา เตรียม 8 × 474 เหล็กกล้า, ข้อต่อ 2 × 2 ทางและ 6 ข้อต่อ 3 ทาง ทุบในแต่ละ ท่อเหล็ก ลงใน ข้อต่อ ด้วยค้อน ฯลฯ อ้างอิงถึงแผนภาพทางด้านซ้าย
ณ จุดนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อต่อ 3 ทางหันเข้าหากันเพื่อที่พวกเขาจะได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน
2. เมื่อประกอบเฟรมซ้าย / ขวาแล้วให้เชื่อมต่อเฟรมซ้าย / ขวากับท่อสแตนเลสสตีลขนาด 3 × 674 มม. ตัวเครื่อง
3. วาง แผ่นเพลท ด้านบนที่อยู่ตรงกลางของ เฟรม ตัวเครื่อง หลักที่เสร็จสมบูรณ์
4. คลุมด้วยม่าน ไวนิล
5. ไม่มีรูใน พื้นผิว ด้านบนของผ้าม่านดังนั้นให้เปิดหนึ่งช่องด้วยเครื่องตัดกล่อง ฯลฯ ตามต้องการ
○: สำหรับ ข้อต่อ มุมให้ทุบ ท่อเหล็ก เข้าไปจนสุดจึงไม่มีช่องว่าง หากไม่ได้รับการโขลกอย่างเพียงพอ เฟรม ตัวเครื่อง หลักอาจสั่นคลอนและปัญหาอื่น ๆ อาจเกิดขึ้น
× : หากมีช่องว่างการแทรกหลายมิลลิเมตรที่เหลืออาจเป็นเรื่องยาก แต่ใช้ค้อน ฯลฯ เพื่อทำให้ ข้อต่อ มุมแน่นลงจนแน่น