เครื่องดูดอากาศ, ตัวเก็บฝุ่นละออง 1555/6256

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องดัก เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ขนาดเล็กที่มีความสามารถในการดูดฝุ่นที่โดดเด่นและใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· แรงดูด ฝุ่นสามารถสลับระหว่างสูง (690 W) และต่ำ (460 W)
· ชุดกรอง ตลับแบบสะสมตามธรรมชาติไม่มีแนวโน้มที่จะติดขัดป้องกันไม่ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เก็บฝุ่นลดลง
·ฝุ่นจับด้วย ชุดกรอง ล่วงหน้าและ ชุดกรอง หลัก 3 ชั้น
· ชุดกรอง ติดอยู่กับ เต้าเสียบ ดูดของฝาปิดตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ดังนั้นชิปจึงไม่ถูกดูดเข้าไป
· แรงดูด ฝุ่นของแคปซูลทำงาน II สามารถปรับปรุงได้โดยใช้ หัวฉีดลม ภายในกล่อง(* ต้องการแหล่งอากาศแยกต่างหาก)
·ตัวแยก / ตัวเก็บรวบรวมชนิดไซโคลนสามารถดูดฝุ่นได้ประมาณ 95% และป้องกันการอุดตันของตัวสะสม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เก็บฝุ่นและขี้กบทำความสะอาดรอบ ๆ สถานที่ทำงานหรือในเวิร์คช็อป ฯลฯ
เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายพร้อมพลังดูดฝุ่นที่ดีเยี่ยม
แรงดูด ฝุ่นสามารถสลับระหว่างสูง (690 W) และต่ำ (460 W) ชุดกรอง ชนิดสะสมตามธรรมชาติไม่น่าจะติดขัดป้องกันการสะสม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ลดลง
นอกเหนือจากการจับฝุ่นด้วยฟิลเตอร์ล่วงหน้าและฟิลเตอร์หลัก 3 ชั้นมันยังมีฟิลเตอร์ที่ต่ออยู่กับพอร์ตดูดบนฝาปิดคอลเลคชั่นฝุ่นเพื่อไม่ให้ดูดวัสดุที่ตัดได้
แรงดูด ฝุ่นของแคปซูลทำงาน II สามารถปรับปรุงได้โดยใช้ หัวฉีดลม ภายในกล่อง (* ต้องใช้แหล่งอากาศแยกต่างหาก)
ตัวแยกคั่นชนิดพายุไซโคลนป้องกันการอุดตันของตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ เพราะตัวแยกตัวเก็บรวบรวมสามารถกู้คืนได้ประมาณ 95% ของฝุ่น

ตัวเครื่อง หลัก

แคปซูลทำงาน II

สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม

ตัวคั่นชนิดพายุไซโคลน

ชุดกรอง เปลี่ยนตลับ
เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | สเปค | ขนาด (มม.) | หมายเหตุ / JAN Code |
|---|---|---|---|---|
| 1-6256-01 | 182-30 | ตัวเครื่อง หลัก | 220 × 290 × 428 | 4528373106137 |
| 1-6256-02 | 158-04 | มี ชุดกรอง สำรอง× 3 | มี ชุดกรอง สำรอง× 3 | 4528373106038 |
| 1-6256-03 | 181-00 | สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม | สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม | 4528373106144 |
| 1-6256-04 | 146-00 | เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ | 148 × 170 × 220 | 4528373100210 |
| 1-6256-11 | 130-00 | ฝาปิดเก็บฝุ่น | 148 × 225 × 220 | 4528373090016 |
| 1-1555-01 | 157-00 | แคปซูลทำงาน II | 150 × 240 × 250 | 4528373105000 |
| 1-6256-12 | 185-00 | ตัวคั่นชนิดพายุไซโคลน | 190 × 200 × 473 | 4528373106212 |