เครื่องดูดอากาศ, แขนดักต์

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุด พัดลมระบายความร้อน ดักส์/ท่อลม สำหรับไอเสียเฉพาะที่โดยใช้ ดักส์/ท่อลม ยืดหยุ่น ที่สามารถเปลี่ยน รูปทรง ได้อย่างอิสระ
    [คุณสมบัติ]
    ·ยูนิต พัดลมระบายความร้อน ดักส์/ท่อลม ที่ใช้ ดักส์/ท่อลม ยืดหยุ่น ที่สามารถเปลี่ยน รูปทรง ได้อย่างอิสระ
    ·ด้วยการใช้ควบคู่กับชุด คาร์บอน เป็นอุปกรณ์เสริมทำให้สามารถดูดซับก๊าซได้
    ·ประเภทการไหลของอากาศที่ แบบปรับได้ สามารถ คลองเลื่อย การ ระบบระบายอากาศ 3 ระดับคือสูง / กลาง / ต่ำ
    ·ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานนอกจากนี้ยังสามารถ อุปกรณ์ควบคุม ไอเสียลดเสียงรบกวนของ พัดลมระบายความร้อน และ จำกัด การใช้พลังงาน เป็นต้น
    · ดักส์/ท่อลม แขน ยาว 0.8 ม.
    ·แบบ โต๊ะช่าง ใช้งานง่าย
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับไอเสียและการดูดซับก๊าซ

    ชุด พัดลมระบายความร้อน ดักส์/ท่อลม สำหรับไอเสียในพื้นที่โดยใช้ ดักส์/ท่อลม ยืดหยุ่น ที่สามารถเปลี่ยน รูปทรง ได้อย่างอิสระ

    ชุด พัดลมระบายความร้อน ดักส์/ท่อลม ชนิด โต๊ะช่าง สำหรับระบายไอเสียด้วย ดักส์/ท่อลม แขน ที่สามารถเปลี่ยน รูปทรง ได้อย่างอิสระ ประเภทที่มีการปรับการไหลของอากาศสามารถปรับได้ 3 ระดับการไหลของอากาศเสียสูง / ปานกลาง / ต่ำช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ไหลของอากาศเสียขึ้นอยู่กับการใช้งานรวมถึงการลดเสียงรบกวนของ พัดลมระบายความร้อน และ การ อุปกรณ์ควบคุม การใช้พลังงาน

    ชุด พัดลมระบายความร้อน ดักส์/ท่อลม ชนิด โต๊ะช่าง สำหรับระบายไอเสียด้วย ดักส์/ท่อลม แขน ที่สามารถเปลี่ยน รูปทรง ได้อย่างอิสระ
    ประเภทที่มีการปรับการไหลของอากาศสามารถปรับได้ 3 ระดับการไหลของอากาศเสียสูง / ปานกลาง / ต่ำช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ไหลของอากาศเสียขึ้นอยู่กับการใช้งานรวมถึงการลดเสียงรบกวนของ พัดลมระบายความร้อน และ การ อุปกรณ์ควบคุม การใช้พลังงาน

    โดยการใช้ควบคู่กับหน่วย คาร์บอน เสริมตัวก๊าซสามารถถูกดูดซับ หน่วย คาร์บอน เปิดใช้งานมี คาร์บอน (1.3 กก.) สำหรับก๊าซที่ กลาง ซึ่งรวมอยู่ใน มาตรฐาน

    โดยการใช้ควบคู่กับหน่วย คาร์บอน เสริมตัวก๊าซสามารถถูกดูดซับ หน่วย คาร์บอน เปิดใช้งานมี คาร์บอน (1.3 กก.) สำหรับก๊าซที่ กลาง ซึ่งรวมอยู่ใน มาตรฐาน

    โต๊ะช่าง- แบบ คลองเลื่อย เดียว

    โต๊ะช่าง- แบบ คลองเลื่อย เดียว

    • ขนาดภายนอก 150 × 200 × 253 มม
    • ขนาดของหน่วยสำหรับการติดตั้งแบบ โต๊ะช่าง: 150 × 160 × 160 มม
    • ดักส์/ท่อลม แขน: ความยาว 0.8 ม., พอร์ตเชื่อมต่อ ดูดø175 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 175 มม.) × 1
    • วัสดุ: พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์ เรซิ่น)
    • พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 hz
    • ความยาว สายพาวเวอร์ 2 ม. (ปลั๊ก 2P)
    • น้ำหนัก 10.7 กก
    • ฮูด แบบกลม (พีวีซี โปร่งใสหนา 3 มม.), ท่อดักส์ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ [ø75 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 75 มม.) × 2.5 เมตร] รวมอยู่ด้วย
    โต๊ะช่าง- คลองเลื่อย Twin type

    โต๊ะช่าง- คลองเลื่อย Twin type

    • ขนาดภายนอก 524 × 225 × 248 มม
    • ขนาดของหน่วยสำหรับการติดตั้งแบบ โต๊ะช่าง: 524 × 185 × 155 มม
    • ดักส์/ท่อลม แขน: ความยาว 0.8 ม., พอร์ตเชื่อมต่อ ดูดø175 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 175 มม.) × 2
    • วัสดุ: พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์ เรซิ่น)
    • พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 hz
    • ความยาว สายพาวเวอร์ 2 ม. (ปลั๊ก 2P)
    • น้ำหนัก 12 กิโลกรัม
    • ฮูด แบบกลม (พีวีซี โปร่งใสหนา 3 มม.), ท่อดักส์ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ [ø75 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 75 มม.) × 2.5 เมตร] รวมอยู่ด้วย

    รายการฟังก์ชั่น พัดลมระบายอากาศ

    การไหลของอากาศ (m³ / นาที)ความดัน คงที่ (kpa)การใช้พลังงาน (W)
    สูง3.4/3.90.36/0.593/110
    กลาง2.3/2.50.33/0.4275/74
    ต่ำ1.3/1.70.285/0.2857/54

    ด้วยการปรับการไหลของอากาศ ( คลองเลื่อย คู่ / โต๊ะช่าง- ประเภท คลองเลื่อย เดียว)
    * ความสามารถในการดูดที่แท้จริงจะลดลงเมื่อโค้ง ดักส์/ท่อลม ฯลฯ

    ขนาดภายนอก (หน่วย: มิลลิเมตร)

    3-4066-01/1-7623-01

    3-4066-01/1-7623-01.

    • * 1-7623-01 มี ลูกบิด ปรับการไหลของอากาศบนยูนิต พัดลมระบายความร้อน
    3-4066-02/1-7623-02

    3-4066-02/1-7623-02.

    • * 1-7623-02 มี ลูกบิด ปรับการไหลของอากาศบนยูนิต พัดลมระบายความร้อน