เครื่องดูดอากาศ, อุปกรณ์กำจัดกลิ่น / ควัน

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์กำจัดควัน / กลิ่นพร้อมแผ่น ชุดกรอง 3 ชั้นที่กำจัดอนุภาคได้ 95% ขึ้นไปถึง 0.3µm
    [คุณสมบัติ]
    ·กำจัดอนุภาค 95% หรือมากกว่านั้นได้ถึง 0.3 µm ผ่าน ชุดกรอง ประสิทธิภาพสูง
    ·ดูดซับและกำจัดก๊าซทุกประเภทด้วย ชุดกรอง คาร์บอนชุดกรอง แต่ละ ตัว สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
    ·ใช้ แผ่นเพลท ด้านบนสำหรับการต่อกิ่ง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สามารถต่อ ท่อ 2 ท่อดักส์ เพื่อให้ดูดได้ 2 ตำแหน่ง
    ·สามารถ ระบบระบายอากาศ หลากหลายโดยใช้เครื่องดูดควัน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    ·ประมวลผลการไหลของอากาศ:3.5 ลบ.ม. (เมื่อใช้Ø75× 2 ดักส์/ท่อลม) อัตราการจัดเก็บ:95% ขึ้นไปสำหรับ 0.3 µm ขึ้นไป ความดัน สถิตสูงสุด:650 ปี
    ·เสียงรบกวน:65 dB (วัดที่ 1 ม. จากด้านหน้า)
    ·เส้นผ่านศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม:ø75 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม.)
    · อุปกรณ์เสริม (KSC-Z01):ตัวกรองล่วงหน้า 1 ตัวกรอง HEPA มาตรฐานและตัวกรองถ่านกัมมันต์

    อุปกรณ์ประมวลผลไอเสียสำหรับไอเสียภายในด้วย คาร์บอน โดยไม่ต้องใช้ ดักส์/ท่อลม อากาศภายนอกที่มีปัญหา

    มี แปรงขัด แห้งใช้ คาร์บอน สำหรับไอเสียภายในจึงไม่จำเป็นต้องมี ดักส์/ท่อลม นอกที่ยุ่งยาก สามารถใช้สำหรับการ ระบบระบายอากาศ จุด ในการทดลอง สเกลวัด ที่ไม่สามารถร่างได้

    1-7620 (1KT-02)

    1-7620 (1KT-02)

    ตัวอย่างการใช้งาน

    ตัวอย่างการใช้งาน

    เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาดภายนอก (มม.)
    1-7620-11KT-02400 × 400 × 900 (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
    2-7620-21ชุดกรอง ก๊าซที่ กลาง1 คลองเลื่อย (9 ชิ้น)
    2-7620-22ชุดกรอง ก๊าซที่เป็นกรด1 คลองเลื่อย (9 ชิ้น)
    2-7620-23ชุดกรอง ก๊าซพื้นฐาน1 คลองเลื่อย (9 ชิ้น)