เครื่องดูดอากาศชนิดตั้งโต๊ะ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โต๊ะช่าง ร่างพร้อมกับ ชุดกรอง คาร์บอน
[คุณสมบัติ]
·มีประตูหน้าซึ่งสามารถเปลี่ยนความสูงของช่องเปิดได้
·ประเภทการไหลของอากาศที่ แบบปรับได้ สามารถ คลองเลื่อย การไหลของอากาศเสียได้ 3 ระดับคือสูง / กลาง / ต่ำ
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC, 50/60 เฮิร์ตซ์
·ความยาว สายพาวเวอร์:1.8 ม. (ปลั๊ก 2P)
· วัสดุ:โครง ตัวเครื่อง หลัก:วัสดุ อะลูมิเนียม วัสดุอัดรีด หน้าต่างด้านหน้า:PMMA (อะคริลิค) ที่ชัดเจน
·ขนาด ตัวเครื่อง หลัก:800 × 471 × 832.5 มม. (รวมชุด พัดลมระบายความร้อน ), น้ำหนัก ตัวเครื่อง หลัก:21.2 กก.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ร่างเรียบง่ายด้วย เฟรม อะลูมิเนียม
โต๊ะช่าง-Type draft สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการวิจัย
ร่างที่เรียบง่ายพร้อม เฟรม อะลูมิเนียม และประตูด้านหน้าที่มีความสูงของช่องเปิดที่ แบบปรับได้ พร้อมกับ ชุดกรอง คาร์บอน ประเภทการไหลของอากาศที่ แบบปรับได้ สามารถ คลองเลื่อย 3 ระดับคือการไหลของอากาศเสียสูง / ปานกลาง / ต่ำ

ก้านปรับระดับ การไหลของอากาศ

ก้านปรับระดับ การไหลของอากาศ

คาร์บอน ทดแทน
เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์

- ขนาด
- ตัวเครื่อง / พัดลมระบายความร้อน
- ดักส์/ท่อลม (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร) × 30 ซม.
- หน่วยถ่านกัมมันต์ (คาร์บอนที่ใช้งาน 1.3 กก. สำหรับก๊าซที่เป็นกลาง)
3-4060-01: W800 × D471 × H832.5 มม. (รวมชุด พัดลมระบายความร้อน )
คลองเลื่อย เนื้อหา
ความจุ พัดลมระบายความร้อน ระบบระบายอากาศ (50/60]) < คลองเลื่อย ประเภทแนวนอน>
| การไหลของอากาศ (m³ / นาที) | ความดัน คงที่ (kpa) | การใช้พลังงาน (W) |
|---|---|---|
| 6.7/5.8 | 0.36/0.5 | 93/110 |
ร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของแต่ละส่วน
โต๊ะช่าง-Type draft (3-4060-01, 1-7625-01)

* 1-7625-01 มี ลูกบิด สำหรับปรับ คุณสมบัติ การไหลของอากาศบนยูนิต พัดลมระบายความร้อน
การ ดรออิ้งบอกขนาด ยูนิต พัดลมระบายความร้อน (3-4060-01, 1-7625-01)

สเปค พัดลมระบายความร้อน Sirocco (3-4060-01,1-7625-01)
| รูปแบบ พัดลมระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อน โค่ขนาด 12 ซม |
|---|---|
| รูปแบบ มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า | 2 ขั้ว, ปิดสนิท, พัดลมระบายความร้อน คอนเดนเซอร์ด้านนอก, มอเตอร์ เหนี่ยวนำ (ป้องกันความร้อน แบบฝัง) |
| อันดับ | 1 เฟส 100 V, 50/60 hz |
| การประเมินเวลา | ต่อเนื่องกัน |
| ระดับความเป็นฉนวน มอเตอร์ | Class E |
สเปค ประสิทธิภาพ (3-4060-01,1-7625-01)
| 50 เฮิร์ต | 60 เฮิร์ต | ||
|---|---|---|---|
| การไหลของอากาศสูงสุด | ลบ.ม. / นาที | 6.0 | 6.6 |
| ความดัน สถิตสูงสุด | mmAq | 30 | 50 |
| กระแสไฟฟ้า 100 V | A | 0.8 | 1.0 |
| อินพุต | W | 72 | 97 |
| อัตราเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 2,530 | 2,640 |
* สำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องใน 60 เฮิร์ตซ์ให้ใช้กับ กระแสไฟฟ้า 0.9 A (0.45) หรือน้อยกว่า
โต๊ะวางชิ้นงาน ลักษณะของ Sirocco พัดลมระบายความร้อน (3-4060-01,1-7625-01)

การดูดซับ isotherm ของตัวแทนตัวทำละลาย (3-4083-01)