กล่องถุงมือขนาดกะทัดรัด CGB

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กล่องถุงมือขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
·กล่องถุงมือ อะคริลิค ใสขนาดเล็กสะดวกในการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ภายใน
·วัสดุหลัก:PMMA (อะคริลิค)
·ขนาดหน้าต่าง:W280 × D280 มม.
· วาล์ว สำหรับเปลี่ยนแก๊ส:รวมวาล์วø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.) สำหรับท่อ× 2
·น้ำหนัก:6 กก.
· อุปกรณ์เสริม:ถุงมือ สำหรับกล่องถุงมือ× 1 คู่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ เปลี่ยนก๊าซเพื่อให้สามารถเปลี่ยนก๊าซได้มาพร้อมที่ มือจับ เพื่อความสะดวกในการพกพา
ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ขนาด (มม.) |
|---|---|---|
| 1-1621-01 | CGB | 400 × 400 × 400 *#*#* |
มุมมองภายนอก

มุมมองภายนอกกล่องถุงมือขนาดกะทัดรัด
มือจับ / บานพับ / ประตู / สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ประตู / โฮลเดอร์ ถุงมือ / วาล์วแก๊ส
คำเตือนความปลอดภัย
ข้อควรระวังเมื่อติดตั้ง ผลิตภัณฑ์
- * ก่อนการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ นี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและการใช้งานฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างเต็มที่โปรดอ่านประเด็นต่อไปนี้ก่อนเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม
- * ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้งานกลางแจ้ง
- * ใช้ในสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้วัตถุที่มีอุณหภูมิสูง (เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ฯลฯ ) ที่ 60 ℃หรือสูงกว่า มีความเสี่ยงต่อการเสียรูปของ ตัวเครื่อง หลัก
- * อย่าวางไว้ในเครื่องดูดควันพร้อมกับหลอด การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ และอื่น ๆ ที่สร้างแสง UV มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการเปลี่ยนสีและการเสื่อมสภาพของ แผ่นเพลท อะคริลิค
- * ใช้ใน เครื่องวัดระดับน้ำ และตำแหน่งที่มั่นคง มีความเสี่ยงที่จะกระแทกกับ ผลิตภัณฑ์ นี้หรือทำให้สิ่งของในผลิตภัณฑ์หล่นหรือหล่น
- * ใช้ในสถานที่ที่ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนรูปและการเสื่อมสภาพของ แผ่นเพลท อะคริลิค
ข้อควรระวังเมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์
- * อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลง เราจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ดัดแปลงหรือถอดประกอบ
- * ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อทนต่อ ความดัน ดังนั้นอย่าวางไว้ภายใต้แรงกดดันที่ ยกสูง หรือลดลงไม่ว่าในกรณีใด ๆ แรงกดดันที่ ยกสูง หรือลดลงอาจทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ
- * ส่วนใหญ่ของ ผลิตภัณฑ์ นี้ทำจาก อะคริลิค หากใช้งาน ผลิตภัณฑ์ คร่าวๆอาจก่อให้เกิดความเสียหายและอาจได้รับบาดเจ็บดังนั้นให้ มือจับ ระมัดระวัง
- * เปิดและปิดประตูช้าๆ หากจัดการอย่างหยาบอาจทำให้เกิดความเสียหายและได้รับบาดเจ็บ
- * เมื่อเคลื่อนไหว ตัวเครื่อง หลักทำเครื่องหมายในช่องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดเก็บไว้ข้างในก่อนที่จะเคลื่อนไหว มีความเป็นไปได้ที่วัตถุที่ถูกเก็บไว้ภายในอาจเสียหายเนื่องจากการสั่นสะเทือน ฯลฯ ขณะเคลื่อนที่
- * ตรวจสอบภายนอกของตัวหลักประตู ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบริเวณที่เสียหายรอยแตกหรือความผิดปกติอื่น ๆ ก่อนใช้งาน
- * ผลิตภัณฑ์ (กรดไฮโดรคลอริกกรด chromic, กรดไนตริก, กรดซัลฟูริก, ฯลฯ ) และตัวทำละลายอินทรีย์ (อะซิโตน, ไซลีน, คลอโรฟอร์มแอลกอฮอล์, กรดอะซิติก, ฯลฯ ) หน้าสัมผัส ด้วยสารเคมีเหล่านี้
- * วาล์ว OUT ไม่สามารถ มือจับ ความดัน ไอเสียได้หากมี ความดัน เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันดังนั้นเมื่อทำการเปลี่ยนแก๊สให้ทำที่ ความดัน ต่ำ
- * เปิด วาล์ว OUT เสมอเมื่อทำการเปลี่ยนแก๊ส
วิธีการใช้งาน
- 1. วาง ผลิตภัณฑ์ นี้ในสถานที่ที่ตอบสนองความต้องการทั้งหมดสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย
- 2. สอดปลายถุงมือลงในตัวถังหลักจากนั้นพับขอบด้านบนและใส่ลงในที่ยึดถุงมือ (มีถุงมือซ้ายและขวา)
- 3. ใส่ โอริง ถุงมือที่แถมมาจากด้านบนของถุงมือ (ในเวลานี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โอริง ยึดถุงมือหลุดเข้าไปในร่องที่ โฮลเดอร์ ถุงมือ)
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแก๊ส
- 1. ตัวเครื่อง หลักของช่องเก็บของมี วาล์ว ก๊าซ 2 อัน ตัว หนึ่งถูกใช้เป็น วาล์ว "IN" สำหรับเปลี่ยนแก๊สและอีกตัวเป็น วาล์ว"ออก"
- 2. เชื่อมต่อ วาล์ว IN เข้ากับสายจ่ายแก๊ส (ณ จุดนี้ยืนยันว่า วาล์ว ปิด / พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ วาล์วแก๊ส เป็น ข้อต่อ สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ø6 (มม.)
- 3. หากคุณไม่ต้องการปล่อยแก๊สสำรองเข้าไปในห้องให้เชื่อมต่อ สายยาง ระบบระบายอากาศ เข้ากับ วาล์ว OUT (อย่างไรก็ตามเนื่องจากแก๊สจะยังคงรั่วไหลออกจากประตูห้ามใช้ก๊าซที่เป็นอันตราย)
- 4. เมื่อเชื่อมต่อ วาล์ว ทั้งสองแล้วให้เปิด วาล์ว ออกจนสุด
- 5. เมื่อความดันของก๊าซเปลี่ยนเป็น 10 kpa หรือน้อยกว่าให้เปิดวาล์ว IN และเริ่มเปลี่ยนแก๊ส
- 6. เมื่อมีการเปลี่ยนบรรยากาศที่ต้องการให้ลด ความดัน ก๊าซและเริ่มทำงาน (ยิ่งไปกว่านั้นจะต้องติดตั้ง มิเตอร์วัดการไหล เพื่อให้คุณสามารถอ่าน อัตราการไหล ของก๊าซที่ใช้แทนได้)
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแก๊ส
- * ช่องเก็บของนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจัดการกับแก๊สหรือสารอันตรายที่มีสารกัมมันตรังสีดังนั้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ใช้เพื่อจัดการกับวัสดุที่อาจเป็นอันตรายหากมีการรั่วไหลออกนอกกล่อง
- * หลังจากหยุดจ่ายแก๊สทดแทนแล้วบรรยากาศภายในเทียบเท่าบรรยากาศในขณะที่ไม่สามารถรักษาก๊าซได้
- * ในขณะที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสียหายต่อ ตัวเครื่อง หลักเนื่องจากการรั่วไหลออกจากประตูมันไม่สามารถ มือจับ ความดัน เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันดังนั้นใช้ ความดัน ต่ำในระหว่างการเปลี่ยนแก๊ส
เกี่ยวกับ งานซ่อมบำรุง
- * ผ้าเช็ดชิ้นงาน ด้วยผ้านุ่มที่แช่ในน้ำหรือน้ำร้อนที่ได้รับการบิดอย่างทั่วถึง
- * ใช้ น้ำยาทำความสะอาด กลาง สำหรับสิ่งสกปรกที่เหนียวและ ผ้าเช็ดชิ้นงาน ออกด้วยผ้าหลังจากใช้ น้ำยาทำความสะอาด
- * อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาด (ผง การขัดเงา ), ทินเนอร์, น้ำมันก๊าด, กรดหรือสารที่คล้ายกันใด ๆ ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ