กล่องเก็บของ AS-600 / AS-800

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กล่องเก็บของพร้อมช่องใส่ของภายในที่ดูง่าย
    [คุณสมบัติ]
    ·รวม วาล์วนิรภัย สำหรับขับไล่ ความดัน ส่วนเกินเมื่อภายในมีแรงดันสูงเกินไป ประเภท PE เป็นประเภทที่มี ดักส์/ท่อลม ระบายอากาศ
    ·วัสดุหลัก:PMMA (อะคริลิค)ขนาดช่องเปิดผ่าน:116 × 116 มม.
    · วาล์ว สำหรับเปลี่ยนแก๊ส:ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) วาล์ว สำหรับ สายยาง × 2
    ·น้ำหนัก:11 กก., ถุงมือ:หนา 0.4 มม.เส้นผ่านศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ø76 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 76 มม.) (AS-600PE)
    · สเปค เต้ารับ:100 V AC, 2 เต้ารับ (AS-600PC / 800PC)
    · อุปกรณ์เสริม:ถุงมือ สำหรับกล่องถุงมือขนาดใหญ่× 1 คู่
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สถานะการสร้างก๊าซและการแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ

    พร้อม วาล์วนิรภัย มีแรงดันเกินเพื่อการปล่อย ความดัน เมื่อภายในมีแรงดันเกิน

    AS-600P

    AS-600P.

    AS-800P

    AS-800P.

    AS-600PE

    AS-600PE.

    AS-600PC

    AS-600PC.

    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาด (มม.)
    3-4045-11AS-600P762 × 450 × 478
    1-9046-01AS-800P962 × 500 × 528
    3-4045-12AS-600PE (ดักส์/ท่อลม)762 × 450 × 583
    3-4045-13AS-600PC (มี เต้ารับ)762 × 450 × 478
    1-9046-02AS-800PC (มี เต้ารับ)962 × 500 × 528