Lacombe เครื่องวัด เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องวัด เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า แบบปากกาชนิดปากกา งานละเอียด มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ประเภทหลายช่วงที่สามารถวัด งานละเอียด ในช่วงกว้างด้วยอุปกรณ์เครื่องเดียว
·จอแสดงผลขนาดใหญ่อ่านง่าย
·การ การออกแบบ ประเภทปากกา ตัวจับชิ้นงาน ง่ายและกันลื่น
·ใช้เซ็นเซอร์สเตนเลสสตีลที่มีความต้านทานการกัดกร่อนดีเยี่ยมและสามารถเปลี่ยนเซ็นเซอร์ได้
·ปิดเครื่องอัตโนมัติ (8.5 นาที), ฟังก์ชั่นถือการวัดและฟังก์ชั่นข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยอัตโนมัติ ฯลฯ ทำให้ใช้งานง่ายมาก
· งานละเอียด การวัด:± 1% FS อุณหภูมิเป้าหมายการวัด:0 ถึง 50 ° C (พร้อม ฟังก์ชั่น การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ)
·ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ:2% ต่อ° C การสอบเทียบ:1 จุดกันซึม:IP67
เครื่องวัด เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบ Lacombe ที่ใช้ เซนเซอร์ สเตนเลส
ประเภทหลายช่วงที่สามารถวัด งานละเอียด ในช่วงที่วัดได้กว้างด้วยอุปกรณ์เดียว จอแสดงผลขนาดใหญ่อ่านง่าย
ชนิดปากกา ตัวจับชิ้นงาน ง่ายพร้อม การออกแบบ กันลื่นและสามารถเปลี่ยน เซนเซอร์ ได้ ใช้ประโยชน์จากเซ็นเซอร์สแตนเลสที่มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม ปิดเครื่องอัตโนมัติ (8.5 นาที) ฟังก์ชั่นโฮลดิ้งการวัดฟังก์ชั่นข้อความข้อผิดพลาดการวินิจฉัยอัตโนมัติ ฯลฯ ทำขึ้นเพื่อสเปคที่ใช้งานง่ายมาก

1-7725-21 (ectestr11)

1-7725-22 (ectestr11 +)
เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์
| หมายเลข รุ่น | ช่วงการวัด | ความละเอียด | จุดสอบเทียบ |
|---|---|---|---|
| ECTestr11 | 0 ถึง 2000 µS / cm / 0 ถึง 20.00 mS / cm | 10 µS / cm / 0.1 mS / cm | อัตโนมัติ / 2 คะแนน คู่มือ / 1 จุดสำหรับแต่ละช่วงการวัด |
| ECTestr11 + | 0 ถึง 200.0 µS / cm / 0 ถึง 2000 µS / cm / 0 ถึง 20.00 mS / cm | 0.1 µS / cm / 1 µS / cm / 0.01 mS / cm | อัตโนมัติ / 3 คะแนน คู่มือ / 1 จุดสำหรับแต่ละช่วงการวัด |