(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-062-01 |
1-062-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่วงการวัดค่า | ความละเอียด | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
อื่น ๆ | รายการวัด | ประเภทรายละเอียด | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | น้ำหนัก (ก.) |
ความแม่นยำ | ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | อุปกรณ์เสริม | สเปค รายละเอียด | การสอบเทียบ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,130.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 20 วัน | เครื่องวัด pH | pH / -1.00 ถึง +15.00 / อุณหภูมิ / 0-60 ° c | pH / 0.01 อุณหภูมิ / 0.1 ° C | ถ่าน CR2032 x 2 (รวมการทดสอบ) | - | pH ·℃ | เครื่องวัด pH | 29 × 14 × 148 | เครื่องวัด pHAS600 | AS600 | 4560111731256 | 43 | pH / ± 0.01 อุณหภูมิ / ± 1.0 ° C | IP57 | สารละลายมาตรฐาน pH (4.01 / 6.86 / 9.18) x 1 อัน, เคสแบบพกพา, น้ำยาถนอมอิเล็กโทรด (10 มล.) x 1, แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 x 2 (สำรอง) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (10 นาที) ฟังก์ชั่น | 3 คะแนน (pH 4.01, 6.86, 9.18) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,595.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | ตัวเลือก | - | เซนเซอร์ pH สำรอง | - | เครื่องวัด pH SX625 เซนเซอร์ ค่า pH | SX625 | 4560111731263 | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
เครื่องวัด pH ชนิดปากกา พร้อมปลายละเอียด
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็นปากกาชนิดปลายละเอียดจึงสามารถใช้กับหลอดทดลองได้
· ช่วงการวัดค่า pH / -1.00 ถึง +15.00 pH, อุณหภูมิ / 0 ถึง 60 °C
· ความละเอียด: pH / 0.01, อุณหภูมิ / 0.1 °C; งานละเอียด: pH / ± 0.01, อุณหภูมิ / ± 1.0 °C
· ฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติ (10 นาที)
· กันฝุ่น/กันซึม (IP57)
รหัสรุ่น |
---|
1-062-01 |
1-062-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่วงการวัดค่า | ความละเอียด | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
อื่น ๆ | รายการวัด | ประเภทรายละเอียด | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | น้ำหนัก (ก.) |
ความแม่นยำ | ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | อุปกรณ์เสริม | สเปค รายละเอียด | การสอบเทียบ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,130.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 20 วัน | เครื่องวัด pH | pH / -1.00 ถึง +15.00 / อุณหภูมิ / 0-60 ° c | pH / 0.01 อุณหภูมิ / 0.1 ° C | ถ่าน CR2032 x 2 (รวมการทดสอบ) | - | pH ·℃ | เครื่องวัด pH | 29 × 14 × 148 | เครื่องวัด pHAS600 | AS600 | 4560111731256 | 43 | pH / ± 0.01 อุณหภูมิ / ± 1.0 ° C | IP57 | สารละลายมาตรฐาน pH (4.01 / 6.86 / 9.18) x 1 อัน, เคสแบบพกพา, น้ำยาถนอมอิเล็กโทรด (10 มล.) x 1, แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 x 2 (สำรอง) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (10 นาที) ฟังก์ชั่น | 3 คะแนน (pH 4.01, 6.86, 9.18) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,595.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | ตัวเลือก | - | เซนเซอร์ pH สำรอง | - | เครื่องวัด pH SX625 เซนเซอร์ ค่า pH | SX625 | 4560111731263 | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
เนื่องจากเป็นปากกาชนิดปลายปากกาจึงสามารถใช้กับหลอดทดสอบได้
ช่วงการวัด: pH/-1.00 ถึง + 15.00 อุณหภูมิ/0 ถึง 60 ℃
ความละเอียด: pH/0.01, อุณหภูมิ/0.1 ℃
ความแม่นยำ: pH/± 0.01 อุณหภูมิ/± 1.0 ℃
การสอบเทียบ: 3 ตำแหน่ง (pH 4.01/6.86/9.18)
ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ:10 นาที
พาวเวอร์ซัพพลาย: CR2032 ถ่านลิเธี่ยม x 2 (รวมสำหรับที่ใช้ทดสอบ)
ขนาด: 29 × 14 × 148 มม.
น้ำหนัก:43 ก
การป้องกันฝุ่นละออง/การป้องกันการรั่วซึม: IP57
อุปกรณ์เสริม:สารละลายมาตรฐาน pH (4.01 / 6.86 / 9.18) หนึ่งในกล่องแบบพกพาสารละลายถนอมอิเล็กโทรด (10 มล.) × 1 แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 × 2 (สำรอง)
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | การวัดค่า | หมายเหตุ / JAN Code |
---|---|---|---|
1-062-01 | AS600 | pH/°C | 4560111731256 |
1-062-11 | SX625 | เซนเซอร์ pH สำหรับเปลี่ยน | 4560111731263 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง