Lacombe Tester เครื่องวัด เครื่องวัด pH1-4094

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องวัด pH ชนิดกัน กันน้ำ พร้อมส่วน เซนเซอร์ ถอดเปลี่ยนได้
[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วน เซนเซอร์ ได้
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ของไหล สอบเทียบ USA / NIST
· pHTestr30 จอแสดงผล ค่า pH และอุณหภูมิพร้อมกัน
·สามารถเปลี่ยนค่าที่วัดได้ระหว่าง° C / ° F
·มีฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติค้างไว้และข้อความ (แสดงแบตเตอรี่รหัสข้อผิดพลาด)
เครื่องวัด pH กันน้ำ / เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า พร้อม เซนเซอร์ ถอดเปลี่ยนได้
เซนเซอร์ สามารถเปลี่ยนได้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ของไหล สอบเทียบ USA / NIST แล้ว pHTestr30 ยัง จอแสดงผล ค่า pH และอุณหภูมิพร้อมกัน
อุปกรณ์แหล่งจ่าย (จอแสดงผลแบตเตอรี่และรหัสข้อผิดพลาด) ฟังก์ชั่น

pHTestr10

pHTestr20

pHTestr30
เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ช่วงการวัด (pH) | ความละเอียด (pH) |
|---|---|---|---|
| 1-4094-21 | pHTestr10 | -1.0 ถึง +15.0 | 0.1 |
| 1-4094-22 | pHTestr20 | -1.00 ถึง +15.00 น | 0.01 |
| 1-4094-23 | pHTestr30 | -1.00 ถึง +15.00 น | 0.01 |
| 1-4094-24 | PHSENSOR03DJ | อิเล็กโทรด | อิเล็กโทรด |
| หมายเลข รุ่น | pHTestr10 | pHTestr20 | pHTestr30 |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการวัด | ― | 0 ถึง 50.0 ℃ | |
| การสอบเทียบ | 3 คะแนน (USA / pH 4.01, 7.00, 10.01 หรือ NIST / pH 4.01, 6.86, 9.18) | ||
| การชดเชยค่าอุณหภูมิ | การ การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ | ||
| ขนาด / น้ำหนัก | ø38× 165 มม. 90 ก | ||
| ป้องกันการรั่วซึม | IP67 | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | LR44 Micro Cell ถ่าน × 4 (รวมสำหรับการทดสอบ) | ||
| อุปกรณ์เสริม | เม็ดสอบเทียบ (pH 4/7 × 10 อันละ) | ||