เครื่อง สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์ช่วงการชั่ง 122 ถึง 3,200 กรัม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่อง สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ สวิตช์ ระหว่างโหมดการชั่งน้ำหนักได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ ระหว่างโหมดการชั่งน้ำหนัก 5 โหมดด้วยการดำเนินการเดียว:g,%, ปริมาณ, กะรัต, แม่
·สามารถเชื่อมต่อกับ PC หรือ เครื่องพิมพ์ ด้วย RS232C ซึ่งเป็น มาตรฐาน
·รุ่น FXI-08ja สเกลวัด ๆ PC(รวม ซอฟท์แวร์ พิเศษ)
·รุ่น FXI-02ja ช่วยให้การส่งผ่านของการชั่งน้ำหนักค่าผ่านทาง USB PC
· FX-120iWP ถึง 3000iWP มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นและน้ำหยด(เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน Class IP65 / JIS5)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัด มวล
เครื่อง สเกลวัด อิเล็คทรอนิคส์ที่ใช้งานได้ สูง ที่ สวิตช์ ระหว่างโหมดการชั่งน้ำหนักด้วยการกดเพียงครั้งเดียว

FX-300i

FX-3000I

FX-3000iWP
สเกลวัด
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | น้ำหนักสูงสุด (g) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (g) | ขนาดจาน (มม.) | หมายเหตุ / JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-8142-01 | FX-120i | 122 | 0.001 | ø130 | 4981046602020 |
| 2-8142-02 | FX-200i | 220 | 0.001 | ø130 | 4981046602037 |
| 2-8142-03 | FX-300i | 320 | 0.001 | ø130 | 4981046602044 |
| 2-8142-04 | FX-1200i | 1,220 | 0.01 | ø150 | 4981046602051 |
| 2-8142-05 | FX-2000i | 2,200 | 0.01 | ø150 | 4981046602068 |
| 2-8142-06 | FX-3000I | 3,200 | 0.01 | ø150 | 4981046602075 |
| 2-8142-21 | FX-120iWP | 122 | 0.001 | ø130 | 4981046603294 |
| 2-8142-22 | FX-200iWP | 220 | 0.001 | ø130 | 4981046603300 |
| 2-8142-23 | FX-300iWP | 320 | 0.001 | ø130 | 4981046603317 |
| 2-8142-24 | FX-1200iWP | 1,220 | 0.01 | ø150 | 4981046603324 |
| 2-8142-25 | FX-2000iWP | 2,200 | 0.01 | ø150 | 4981046603331 |
| 2-8142-26 | FX-3000iWP | 3,200 | 0.01 | ø150 | 4981046603348 |
| 2-8142-11 | FXI-08JA | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) อินเตอร์เฟส | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) อินเตอร์เฟส | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) อินเตอร์เฟส | 4981046609364 |
| 2-8142-12 | FXI-02JA | อินเตอร์เฟส USB | อินเตอร์เฟส USB | อินเตอร์เฟส USB | 4981046609357 |