เครื่องช่วยหายใจแบบแห้งขนาดกะทัดรัด

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องป้อนของเหลวขนาดกะทัดรัดและสะดวกที่สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ระดับของ สุญญากาศ ได้
[คุณสมบัติ]
·เครื่องช่วยหายใจแบบแห้งพร้อมปั๊มแห้งแบบไดอะแฟรมในตัว
·สามารถใช้ในการระเหยการกรอง ความดัน ต่ำการขจัดคราบ สุญญากาศ และการใช้งานอื่น ๆ ที่ต้องการ ความดัน ลดลง
·แรงดูดจะไม่ลดลงเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นทำให้การดูดมีเสถียรภาพ
·มี ฟังก์ชั่น ปรับ สุญญากาศ สะดวกซึ่งช่วยให้สามารถปรับระดับของ สุญญากาศ ได้
·ขนาดกะทัดรัดที่ช่วยให้ใช้งานง่ายบน โต๊ะช่าง นั่งพร้อมที่ มือจับ สะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำประปาได้
เครื่องช่วยหายใจแบบแห้งขนาดกะทัดรัดช่วยให้การดูดมีเสถียรภาพ

ขนาด
2-7838-11: W268 × D107 × H295 มม
สเปค
- ระดับของ สุญญากาศ ทำได้: -75 kPa
- อัตราไอเสีย: 8 L / นาที (50 hz), 9.6 L / นาที (60 hz)
- เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อนำเข้า / ø7.5 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 มม.), พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย / ø7.5 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 มม.)
- เกจวัดสุญญากาศ: เกจวัดสุญญากาศ สายยาง Bourdon
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC, 50/60 hz, 0.8 A
ข้อมูล สเปค เครื่องช่วยหายใจแบบกะทัดรัด
| หมายเลข รุ่น | DAS-1 |
|---|---|
| ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | 268 × 107 × 295 มม. (ไม่รวมส่วนยื่นออกมา) |
| เครื่องสร้างสูญญากาศ | -75 kPa |
| อัตราการดูด | 8 L / นาที (50) hz 9.6 l / นาที (60 hz) |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC 50/60 hz |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | ป้องกัน มอเตอร์ ร้อนมากเกินไป ฟิวส์ วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | ø7.5มม |
| เกจวัดสุญญากาศ | เกจวัดสุญญากาศ ชนิด Bourdon สายยาง |