ปั๊มสุ่มตัวอย่างก๊าซอัตโนมัติGSP-400ft

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปั๊มลมที่มีการออกแบบป้องกันฝุ่นและน้ำหยด (เทียบเท่า IP54) ที่สามารถใช้งานกลางแจ้งและมีประโยชน์ในการสุ่มตัวอย่างมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย
    [คุณสมบัติ]
    ·มี การ ตั้งค่า อัตราการไหล ตั้งแต่ 50 ถึง 1,000 มล. / นาทีทำให้สามารถใช้ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อวัดมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายและสำหรับการ หลอดตรวจวัด เฉพาะด้าน
    ·มี อัตราการไหล งานละเอียด สูงทันที± 3% (เมื่อปรับเทียบตามที่ระบุ)
    · อัตราการไหล และเวลาดูดพร้อมกันที่มองเห็นได้ง่าย
    ·สามารถดูดต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับผ่าน พาวเวอร์ซัพพลาย สำรอง
    ·ส่วนยึดท่อคอลเลกชันหมุนได้ทำให้สามารถตั้งตัวเครื่องหลักได้ทุกมุม
    ·อัตราการไหลทันทีและอัตราการไหลสะสมจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติเป็นค่า 20 ° C หรือ 25 ° C (กำหนดค่าได้อย่างอิสระ)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·ใช้เป็น หลอดตรวจวัด สำหรับการ ตู้สำหรับใช้งานเฉพาะ หลากหลายเช่นการวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานการวัดก๊าซในสภาพแวดล้อมภายในบ้านและการทดสอบมลพิษทางอากาศ

    สเปค ตัวอย่างก๊าซอัตโนมัติ

    ช่วง อัตราการไหล ปั๊มลม (มล. / นาที) 50 ถึง 1,000: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ตัวเครื่อง หลักและ อุปกรณ์เสริม ลักษณะภายนอก

    คุณสมบัติ

    • ช่วยให้สามารถเก็บตัวอย่าง สายยาง ด้วย เอทิลีน ออกไซด์ปรอทสารปรอทอะซีตัลดีไฮด์และฟอร์มัลดีไฮด์
    • ความสามารถในการดูดอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับผ่าน พาวเวอร์ซัพพลาย สำรอง (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
    • เนื่องจากตัวยึดท่อรวบรวมหมุนมุมการติดตั้งของตัวหลักจึงปรับได้
    • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสุ่มตัวอย่างมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย
    • อนุญาตให้มีการสุ่มตัวอย่าง สายยาง เก็บตัวอย่างที่ ตัน ด้วย เอทิลีน ออกไซด์, ปรอท, สารประกอบปรอท acetaldehyde และฟอร์มาลดีไฮด์โดยใช้วิธีการวัดแบบแมนนวลของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย
    • ใช้เป็น หลอดตรวจวัด สำหรับการ ตู้สำหรับใช้งานเฉพาะ ต่าง ๆ เช่นการวัดสภาพแวดล้อมการทำงานการวัดค่าก๊าซในบ้านการวัดกลิ่นและการทดสอบมลพิษทางอากาศ

    สเปค

    • หมายเลข รุ่น: GSP-400FT
    • ประเภทปั๊ม: ชนิด ไดอะแฟรม
    • งานละเอียด: ± 3% ของ อัตราการไหล ของ คลองเลื่อย (ตามการสอบเทียบที่ระบุ)
    • แสดง: จอแอลซีดีดิจิตอลพร้อมแสงด้านหลังอัตราการไหล / ทันทีและเวลาในการดูด
    • ฟังก์ชั่น: เซนเซอร์วัดอัตราการไหล มวล (พร้อม ฟังก์ชั่น แก้ไขอุณหภูมิ), วงจร งานซ่อมบำรุง ตั้งค่าเริ่มต้น, การจัดเก็บข้อมูลการดูด (สำหรับการใช้งาน 3 ครั้งก่อนหน้า), การเริ่มต้นอัตโนมัติ
    • พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 ถึง 240 V AC (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ ) หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ถ่าน AA × 4 (รวมอยู่ในการสำรองข้อมูล)
    • ขนาด: ประมาณ 150 × 75 × 100 มม
    • น้ำหนัก: ประมาณ 500 กรัม (รวม ถ่าน )
    • ฝุ่น / น้ำพิสูจน์อักษร: สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IP54
    • อุปกรณ์เสริม: แผ่นกรองฝุ่น × 5, สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ
    • ช่วง อัตราการไหล: 50 ถึง 1,000 mL / นาที

    ความลับการพัฒนา

     

    เนื่องจากผู้จัดจำหน่ายทางอากาศเป็น รุ่น ใหม่กว่าจึงรวมความคิดเห็นมากมายจากลูกค้าในแง่ของการใช้งาน ฯลฯ
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
    ปั๊มสุ่มตัวอย่างก๊าซอัตโนมัติGSP-400ft | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย