APD ซีรีส์ปั๊ม ความดันลม ลม

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มที่ดัน ตัวทำละลาย ออกจาก ดรัม/ถังน้ำมัน โดยใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ อากาศอัด
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากเป็นปั๊มลมจึงไม่มีมอเตอร์จึงไม่ค่อยล้มเหลว
·มี สายยาง SUS ที่สามารถใช้กับตัวทำละลายได้หลากหลายประเภท
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนเอทานอลไซลีนบิวทานอล ฯลฯ
รายละเอียดปั๊ม ความดันลม

ภาพปั๊ม ความดันลม
1-3510-01 / 1-3509-01 / 1-3511-02 สเปค
- หัว ปั๊ม: 2 ม. (สูงสุด)
- ความหนืด ใช้งานได้: 3,000 cP หรือน้อยกว่า
- พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ: Nitto Kohki ข้อต่อ 20PM
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง: ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.)
- ความยาว สายยาง: 2 ม
- สำหรับตัวทำละลาย
สเปค 1-3510-01
- ชนิด: หัวฉีด ปืน
- อัตราการไหล: 30 ลิตร / นาที
- วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก / หัวฉีด ปืน: อะลูมิเนียม
สเปค 1-3509-01
- ชนิด: บอลวาล์ว
- อัตราการไหล: 35 ลิตร / นาที
- วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก / หัวฉีด ปืน: อะลูมิเนียม
สเปค 1-3511-02
- ชนิด: สเตนเลส ทั้งหมด (บอลวาล์ว)
- อัตราการไหล: 35 ลิตร / นาที
- วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก / หัวฉีด ปืน: สเตนเลส (SUS304)