ท่อปั๊ม TP-10SA / TP-20SA

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มสามารถจ่ายของเหลวที่มีเสถียรภาพแม้ใน อัตราการไหล สูง
[คุณสมบัติ]
·ใช้สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ งานละเอียด ทำให้มี งานละเอียด และ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
·รองรับอัตราการไหลที่หลากหลายและมีเสถียรภาพมาก
·มีความสามารถในการทำซ้ำและเสถียรภาพของ อัตราเร็วในการหมุน ยอดเยี่ยมและสามารถใช้งานได้อย่างเสถียรแม้จะมีความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า ฯลฯ
· ระบบ สูบน้ำด้วยตัวเองที่ไม่ต้องปั๊มรองพื้น
·มี หลอดไฟ LED ที่แสดงทิศทางการหมุน
·ง่ายต่อการแลกเปลี่ยน ท่อ/ สายยาง
ปั๊มสามารถถ่ายเท ของไหล เสถียรแม้ในอัตราการไหลที่สูง

TP-10SA
ใช้สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ มี งานละเอียด สูงซึ่งให้ งานละเอียด และ ความทนทาน ยอดเยี่ยม มีความสามารถในการทำซ้ำและความเสถียรของ อัตราเร็วในการหมุน ยอดเยี่ยมและมีความสามารถในการใช้งานที่มีความเสถียรสูงแม้ในขณะที่ โหลดไฟฟ้า มีการเปลี่ยนแปลง
ระบบ สูบน้ำด้วยตนเองที่ไม่ต้องใช้ปั๊มรองพื้น

TP-20SA

มี หลอดไฟ LED ที่แสดงทิศทางการหมุน

ท่อ/ สายยาง ง่ายต่อการแลกเปลี่ยน
แผนภูมิขนาดปั๊มท่อ
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | อัตราการไหล (มล. / นาที) * # * # * | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | หมายเหตุ / JAN Code |
|---|---|---|---|---|
| 2-7870-01 | TP-10SA | 0.1 ถึง 90 | 2 ถึง 150 | 4580110237986 |
| 2-7870-02 | TP-20SA | 5 ถึง 1,000 | 2 ถึง 150 | 4571110733035 |
สเปค ปั๊มท่อ
| หมายเลข รุ่น | TP-10SA | TP-20SA |
|---|---|---|
| มอเตอร์ | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | |
| ส่วนปั๊มน้ำ | แหวน สูบน้ำ | 2 โรเลอร์ ปั๊ม |
| วัสดุ สายยาง รองรับการใช้งาน | ซิลิคอน / tygon / pharmed ® | |
| สายยาง รองรับการใช้งาน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ø1×ø3มม. / ø2×ø4มม. / ø3×ø5มม. / ø4×ø6มม | ø6×ø9 mm / ø7×ø10 mm |
| ฟังก์ชั่น สลับการ ทำงาน ไปข้างหน้า / ย้อนกลับ | ใช่ (จอแสดงผล LED ) | |
| อัตราการไหล | 0.1 ถึง 90 มล. / นาที | 5 ถึง 1,000 mL / นาที |
| อัตราเร็วในการหมุน | 2 ถึง 150 รอบต่อนาที | 1 ถึง 250 รอบต่อนาที |
| วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | การเคลือบผิว เหล็กกล้า | |
| ขนาด | 120 × 125 × 150 มม | 120 × 180 × 200 มม |
| น้ำหนัก | 1.5 กก | 2.4 กก |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 ถึง 240 V AC 50/60 hz | |
| ประเภทปลั๊ก | 2P plug (อุปกรณ์ หม้อแปลงกระแสสลับ) | |