ชุดกรอง แลกเปลี่ยน ประจุไฟฟ้า

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตลับไอออนนี้สามารถบรรจุอยู่ในตัวเครื่องขนาด 10 นิ้วมาตรฐาน
    [คุณสมบัติ]
    ·อัตราการสุ่มตัวอย่างน้ำ:ประมาณ 2 L (อายุการใช้งาน)
    · อัตราการไหล:5 ถึง 1 L / h (พร้อม น้ำ แบบมีเกลียว )
    ·ความจุภายใน:630 ก. (ประมาณ 800 ซีซี)
    ·ขนาด:ø75× 25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 × 25 มม.)
    · เครื่องฟอก:15 ถึง 17.5 MΩ (สำหรับน้ำประปาทั่วไป)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·ผลิตน้ำบริสุทธิ์จากน้ำประปาได้อย่างง่ายดาย

    รายละเอียด ชุดกรอง แลกเปลี่ยน ประจุไฟฟ้า

    ชุดกรอง แลกเปลี่ยน ประจุไฟฟ้า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปภาพ ชุดกรอง แลกเปลี่ยน ประจุไฟฟ้า

    สเปค ทั่วไป

    • ปริมาณตัวอย่างน้ำ: ประมาณ 200 L
    • อัตราการไหล: 5 ถึง 10 L / h (น้ำประปา)
    • ความจุ: 630 กรัม (ประมาณ 800 ซีซี)
    • ขนาด: ø75× 250 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 × 250 มม.)
    • เครื่องฟอก: 15 ถึง 17.5 MΩ (ด้วยน้ำประปาทั่วไป)
    • อุณหภูมิน้ำใช้งาน: 5 ถึง 40 ℃

    สเปค 1-5736-01

    • ไอออนบวก / ไอออนลบ = 1: 1.5

    สเปค 1-5736-02

    • ไอออนบวก 100%

    สเปค 1-5736-03

    • ประจุลบ 100%
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
    ชุดกรอง แลกเปลี่ยน ประจุไฟฟ้า | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย