ชุดกรอง คาร์บอน

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุดกรอง คาร์บอน เปิดใช้งานนั้นจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดคลอรีนตกค้างและกลิ่น
    [คุณสมบัติ]
    ·ดูดซับคลอรีนและสารประกอบอินทรีย์อิสระที่เป็นแหล่งของกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    · คาร์บอน แบบเม็ดของกะลามะพร้าวที่มี งานละเอียด การกรองค่อนข้าง ละเอียด (ที่ประมาณ 1 µ)
    · วัสดุกรอง: เม็ดคาร์บอน (อัดขึ้นรูป)
    ·ขนาดตัวเสื้อที่รองรับการใช้งาน: 1 นิ้ว
    · อัตราการไหลมาตรฐาน (L / min): 4 หรือน้อยกว่า
    · อุณหภูมิใช้งาน: 2 ถึง 4 °C
    ·ความยาวรวม:25 มม.

    รายละเอียดของชุดกรองคาร์บอนกัมมันต์

    ชุดกรองคาร์บอนกัมมันต์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ภาพชุดกรองคาร์บอนกัมมันต์

    สเปค 1-5742-01/1-5742-02

    • ความแม่นยำ กรอง:เทียบเท่า 10 μm
    • อัตราการไหล:4 ลิตร / นาที
    • อุณหภูมิใช้งาน: 2 ถึง 40 ℃
    • ความยาวทั้งหมด:250 มม

    สเปค 1-5742-01

    • วัสดุชุดกรอง: เม็ดคาร์บอนกัมมันต์ (อัดแท่ง)

    สเปค 1-5742-02

    • วัสดุชุดกรอง: เส้นใยคาร์บอนกัมมันต์

    สเปค 1-5742-04

    • เม็ดคาร์บอนกัมมันต์ (อัดแท่ง)
    • ขนาด:ความยาวรวม 500 มม
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
    ชุดกรอง คาร์บอน | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย