ชุดกรอง ตลับหมึกชนิดสปูล

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุดกรอง ตลับหลอดประสิทธิภาพสูงที่ไม่มีสิ่งเจือปนเกิดจากวิธีการปั่นแบบพิเศษ
    [คุณสมบัติ]
    · ชุดกรอง คาร์ทริดจ์ชนิดหลอดประสิทธิภาพสูง
    ·ความยาวรวม:25 มม.
    · วัสดุ:PP (โพลีโพรพีลีน) คอร์/แกน (โพลีโพรพีลีน)
    · อุณหภูมิใช้งาน:1 ° C ถึง 55 ° C (รับประกันอุณหภูมิ 4 ° C ถึง 4 ° C)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · ชุดกรอง ล่วงหน้าที่จำเป็นสำหรับการกำจัดอนุภาคขนาดเล็กในน้ำ (สนิม สิ่งสกปรก ฯลฯ )
    · ชุดกรอง ตั้งใจให้เป็นตัวแรกในการขจัดสิ่งสกปรกใน กระบวนการแปรรูป ผลิตเพื่อให้กระบวนการต่อไปนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันการเสื่อมสภาพ

    ชุดกรอง, งานละเอียด 0.5-100 ไมครอนรายละเอียด

    ตลับกรองความแม่นยำในการกรอง 0.5 ถึง 100 μm: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ตลับกรองความแม่นยำในการกรอง 0.5 ถึง 100 μmอิมเมจ

    สเปค 1-5741-01 / 1-5741-02

    • ชนิด: ชุดกรอง
    • วัสดุ: คอร์/แกน และไฟเบอร์ / PP (โพลีโพรพีลีน)
    • การแปรรูปไฟเบอร์: การรักษาป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบพิเศษ (ไม่ใช้ สารทำปฏิกริยา การประมวลผล)
    • ความยาวทั้งหมด: 250 มม
    • อัตราการไหล: อัตราการไหล มาตรฐาน 4 ลิตร / นาที

    สเปค 1-5741-01

    • งานละเอียด กรอง: 0.5 μm
    • * อัตราการไหล คือ ค่า f ที่การกำจัด 60 ถึง 80%

    สเปค 1-5741-02

    • งานละเอียด กรอง: 1 μm
    • * อัตราการไหล คือ ค่า f ที่การกำจัด 60 ถึง 81%
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
    ชุดกรอง ตลับหมึกชนิดสปูล | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย