ตัวกรอง (ใส / ขาว)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โครงพลาสติกเข้ากันได้กับฟิลเตอร์ตลับหมึกยาว 25 มม.
    [คุณสมบัติ]
    · อัตราการไหล มาตรฐาน หมายถึง 4 ลิตร / นาทีหรือน้อยกว่า (ต้องปรับ อัตราการไหล )
    ·ขนาด ตัวเครื่อง (โดยประมาณ):ø119× 34 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 119 × 34 มม.)
    ·รับประกัน ความทนความดัน:4 kgf / cm2 หรือน้อยกว่า
    · ความดัน ที่การรั่วไหลเริ่มเกิดขึ้น:12 ถึง 15 kgf / cm2
    · ความดัน แตก:ประมาณ 2 kgf / cm2 (ข้อมูลอ้างอิงสำหรับ ผลิตภัณฑ์ ใหม่)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สามารถใช้ได้กับไส้กรองตลับขนาด 1 นิ้วทุกประเภทและไส้กรอง คาร์บอน ฯลฯ

    ที่ ตัวเสื้อ ชุดกรอง รายละเอียดโปร่งใส / ขาว

    ที่ ตัวเสื้อ ชุดกรอง ภาพโปร่งใส / สีขาว

    ที่ ตัวเสื้อ ชุดกรอง ภาพโปร่งใส / สีขาว

    สเปค 1-5740-01 / 1-5740-02

    • ขนาด ชุดกรอง รองรับการใช้งาน: 10 นิ้ว
    • วัสดุ: ฝาครอบ / PP (โพลีโพรพีลีน) เคส / สไตรีน acrylonitrile, โอริง (ประมาณø84 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ประมาณ 84 มม.)) / NBR (ยางไนไตรล์)
    • ขนาด: ø115× 302 มม
    • อุณหภูมิของของเหลวที่ไหล: 4 ถึง 40 ℃
    • ความดัน ปกติ: 0.35 MPa หรือน้อยกว่า

    สเปค 1-5740-01

    • PT1 / 2 ×ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 8 มม.) รวมถึง หัวฉีด สายยาง × 2

    สเปค 1-5740-02

    • PT1 / 4 ×ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 6 มม.) รวมถึง หัวฉีด สายยาง × 2