เครื่องกรองน้ำแบบพกพา P-4

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกรองน้ำแบบพกพาที่สามารถกรองน้ำประปาและจ่ายน้ำบริสุทธิ์พิเศษ (1 ถึง 17 MΩ) ที่ 1 ลิตร/ชม.
[คุณสมบัติ]
· 1 ถึง 17 MΩ (สำหรับน้ำประปาทั่วไป)
· อัตราการจ่ายน้ำ: ที่ความเร็ว 1 ± 5 ลิตร/ชม.(0.6 ถึง 2.5 ลิตร/น.): เมื่อค่าต่ำจะทำงานได้ดี
· อัตราการเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด: 5 ถึง 1 ลิตร (การเปลี่ยนตลับหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ช่วยให้กรองซ้ำได้อีก 5 ถึง 1 ลิตร)
· ความต้านทานความดัน (MPa): 0.5 MPa
· น้ำที่กรองได้: น้ำประปาหรือน้ำกลั่น
· สามารถผลิตน้ำในสภาพปกติทั่วไปได้ด้วยการเปลี่ยนสารกรองน้ำ
[การใช้งาน]
· เครื่องกรองน้ำที่กำจัดเหล็ก แมงกานีส แคลเซียมและสิ่งสกปรกอื่นๆ และเกลือ ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย
รายละเอียดเครื่องกรองน้ำแบบพกพา, อัตราการเก็บตัวอย่างน้ำ 70 ± 30 ลิตร/ชม.

รูปภาพเครื่องกรองน้ำแบบพกพา, อัตราการเก็บตัวอย่างน้ำ 70 ± 30 ลิตร/ชม.
รายละเอียดจำเพาะ 1-2743-01
- รหัสรุ่น: ประเภท P-4
- ตัวเครื่อง
- น้ำเข้า: น้ำประปาหรือน้ำบริสุทธิ์
- อัตราการเก็บตัวอย่างน้ำ: 1.6 ถึง 2.5 mL/min
- คุณภาพตัวอย่างน้ำ: 10 ถึง 15 MΩ (สำหรับน้ำประปาทั่วไป)
- ความต้านทานความดัน (MPa): 0.5 MPa
- อุณหภูมิใช้งาน: 2 ถึง 40 ℃
- ขนาด: 440 × 260 × 850 มม.
- ในชุดประกอบด้วย: โครงตัวสินค้าหลัก, ถังเก็บน้ำแบบใสขนาด 20 นิ้ว × 3, ชุดกรองคาร์บอนและสารกรองขนาด 20 นิ้ว (สำหรับก่อนกรอง), ตลับแลกเปลี่ยนประจุขนาด 20 นิ้ว × 2, วาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ำประปา, สายต่อขนาด 1/4 นิ้ว (สำหรับให้น้ำไหลเข้าและไหลออก) × 2 ม. ทั้งสองสาย, ตัวยึดสำหรับน้ำไหลเข้า (ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀13 (ค่ากำหนดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม.)), ฟิตติ้งสำหรับน้ำไหลออก (ข้อต่อเรซิ่น PT ขนาด 1/4 นิ้ว)
- แบบ 20 นิ้ว