เครื่องกรองน้ำชนิดแลกเปลี่ยน ประจุไฟฟ้า

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกรองน้ำชนิดแลกเปลี่ยน ประจุไฟฟ้า สามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์พิเศษจากน้ำประปา
[คุณสมบัติ]
·ปริมาณ เรซิ่น ประจุไฟฟ้า:สำหรับ สารกรองเรซิ่น เติม:6.5 ลิตร (ไอออนบวก:แอนไอออน = 1:1.5)
· ความทนความดัน น้ำ:ใช้สูงสุด 0.4 mpa หรือน้อยกว่า
·ขนาด / น้ำหนัก:W620 × H610 × D335 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง ) / 7.8 กก.
·น้ำอ่อนสามารถผลิตได้โดยการเปลี่ยน วัสดุ ประจุไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ภายในสามารถมองเห็นได้ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนหรือถอดแม้กระทั่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับมัน
·เนื้อหาสามารถมองเห็นได้ทำให้สบายใจ
รายละเอียดเครื่องกรองน้ำประเภทการแลกเปลี่ยน ประจุไฟฟ้า

ภาพเครื่องกรองน้ำประเภทการแลกเปลี่ยน ประจุไฟฟ้า
สเปค 1-5739-01
- คุณภาพน้ำประปา: น้ำประปาหรือน้ำดี
- จำนวนตัวอย่างน้ำที่ได้ มาตรฐาน ทั้งหมด: ประมาณ 1,500 ± 400 L (ปริมาตรน้ำไหล ด้วย น้ำ แบบมีเกลียว )
- มาตรฐาน: 40 ถึง 100 ลิตร / ชั่วโมง
- ตัวอย่างคุณภาพน้ำ: 15 ถึง 17.5 MΩ (ด้วยน้ำประปาทั่วไป) (3 μs / cm หรือมากกว่า / ไฟกระพริบเตือน)
- สารกรองเรซิ่น: 6.5 L
- ชุดกรอง ดำเนินการล่วงหน้า: ชุดกรอง คาร์บอน (10 นิ้ว)
- ตัวกรองหลังการประมวลผล: ชุดกรอง 10 ไมครอน (10 นิ้ว)
- อุณหภูมิใช้งาน: 2 ถึง 40 ℃
- ความทนความดัน น้ำ: 5 กิโลกรัม / แบบเหลี่ยม เซนติเมตร
- น้ำหนัก ตัวเครื่อง หลัก: 7.8 กก
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC
- ขนาด: W620 × H610 × D335 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง )
- คลองเลื่อย เนื้อหา: ตัวหลัก, ขาตั้ง (กลม, 25 ซม., ทำจากเหล็ก) × 1 (4.4 กก.), ฟิลเตอร์ด้านหน้าและด้านหลัง× 1 ตัว, ตัวกรอง: เคส ใส 10 นิ้ว× 2, มิเตอร์วัดไฟ เตือน ความนำไฟฟ้า × 1, สารกรองเรซิ่น 6.5 ลิตร, หัวฉีด สายยาง: PT1 / 4 ×ø8 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.) × 2