เครื่องกรองน้ำแบบพกพารุ่น P-2

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกรองน้ำที่กำจัดเหล็ก แมงกานีส แคลเซียม และสิ่งสกปรกอื่นๆ และคลอรีน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· น้ำในสภาพปกติทั่วไปสามารถผลิตได้โดยการเปลี่ยนสารกรองน้ำ
· เครื่องจะปล่อยน้ำออกมาในอัตราที่เพียงพอต่อน้ำ 1 ถ้วยต่อนาทีหรือ 25 ± 1 ซีซี/นาที
· ความบริสุทธิ์ของน้ำจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการไหลของน้ำลดลง และความบริสุทธิ์ของน้ำจะลดลงเมื่อมีน้ำไหลผ่านมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องปรับอย่างระมัดระวัง
· สำหรับน้ำที่ผลิตได้ทุกๆ 4 ลิตรโดยประมาณ (เช่น สำหรับน้ำประปา) ควรเปลี่ยนตลับประจุก่อน จากนั้นจึงสามารถใช้ต่อไปได้อีก 4 ลิตร
· ความทนต่อความดันอยู่ที่มาตรฐาน 0.35 MPa
· สามารถมองเห็นภายในได้ ทำให้เปลี่ยนหรือถอดได้ง่ายแม้สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย
[การใช้งาน]
· ผลิตน้ำบริสุทธิ์จากน้ำประปา
รายละเอียดเครื่องกรองน้ำแบบพกพา, เก็บตัวอย่างน้ำได้ 10 ถึง 15 ลิตร/ชม.

รูปภาพเครื่องกรองน้ำแบบพกพา, เก็บตัวอย่างน้ำได้ 10 ถึง 15 ลิตร/ชม.
สเปค
- คุณภาพน้ำที่นำเข้า: น้ำประปาหรือน้ำบาดาล
- อัตราการเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด: ประมาณ 10 ถึง 15 ลิตร/ชม.
- คุณภาพตัวอย่างน้ำ: 15 ถึง 17.5 MΩ (สำหรับน้ำประปาทั่วไป)
- ความทนต่อความดัน: 5 kg/cm2
- อุณหภูมิใช้งาน: 2 ถึง 40 ℃
- ขนาด: 410 × 130 × 360 มม.
- ในชุดประกอบด้วย: ตัวยึด 3 ส่วน, ถังเก็บน้ำแบบใส × 3, ชุดกรองแอคทิเวตคาร์บอน (AF-117), ชุดกรองแลกเปลี่ยนประจุ (ผสม) × 2, นิปเปิลสาย (PT1 / 4" × ⌀4 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)), วาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ำ, สายยาง 1/4" × 1 ม., สายยาง 1/4" สำหรับน้ำไหลเข้า × 1 ม., ตัวยึดสำหรับน้ำไหลเข้า, ฟิตติ้งพอร์ตสำหรับน้ำไหลออก (1/4" × 1/4")