เครื่องกรองน้ำแบบตลับอัตราการสุ่มตัวอย่าง 1,350 ถึง 3,000 ลิตรต่อรอบ

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์กลั่น / กรองน้ำชนิดตลับด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่าง 1,350 ถึง 3,000 L / รอบ
    [คุณสมบัติ]
    ·เมื่อ เครื่องฟอก ลดลง มิเตอร์วัดไฟ บริสุทธิ์จะแสดงว่าถึงเวลาเปลี่ยน สารกรองเรซิ่น(ไฟแดง)
    ·ในการสร้าง เรซิ่น ขึ้นใหม่ให้เปลี่ยน กระบอกสูบ
    · อุปกรณ์เสริม:สารกรองเรซิ่น มิเตอร์วัดไฟ บริสุทธิ์ (เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ คุณภาพน้ำ) และ สายยาง 2 ม. × 2
    * เรซิ่น ถูกสร้างใหม่โดยการเปลี่ยน กระบอกสูบ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·ด้วยการ คอนเนคเตอร์ อเนกประสงค์ที่ให้มากับก๊อกน้ำจะสามารถเชื่อมต่อ สายยาง กับน้ำตัวอย่างได้

    ตลับกรองน้ำชนิด ลักษณะภายนอก และ คลองเลื่อย เนื้อหา

    DX-07/DX-15/DX-10

    DX-07/DX-15/DX-10

    ตัวอย่างการติด คลองเลื่อย ตัวเสื้อ ประเภท FR

    ตัวอย่างการติด คลองเลื่อย ตัวเสื้อ ประเภท FR

    ตลับกรองน้ำชนิด ลักษณะภายนอก และ คลองเลื่อย เนื้อหา
    ชุดตัวยึด F ประเภทการติดตั้ง

    ชุดตัวยึด F ประเภทการติดตั้ง

    ตัวอย่างชุดติดตั้งตัวเรือน R type

    ตัวอย่างชุดติดตั้งตัวเรือน R type

    ตลับ กรอง คาร์บอน , ชุดกรอง ลม

    ตลับ กรอง คาร์บอน , ชุดกรอง ลม

    แผนภูมิขนาดเครื่องกรองน้ำชนิดตลับและแผนภาพ ขนาดภายนอก

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาด (มม.)
    1-3134-01DX-07ø260 × 630
    1-3134-02DX-10ø260 × 909
    1-3134-03DX-15ø260 × 1,062
    1-3134-04KB-07ø260 × 620
    1-3134-05KB-15ø260 × 1,050
    1-3135-0107 ประเภท กระบอกสูบ สำรองø167 × 506
    1-3135-02ประเภทที่ 10 กระบอกสูบ สำรองø167 × 785
    1-3135-03ประเภทที่ 15 กระบอกสูบ สำรองø167 × 938
    1-3136-01ประเภท 07 ต้นทุนการรีไซเคิล เรซิ่นประเภท 07 ต้นทุนการรีไซเคิล เรซิ่น
    1-3136-02ประเภทที่ 10 ต้นทุนการรีไซเคิล เรซิ่นประเภทที่ 10 ต้นทุนการรีไซเคิล เรซิ่น
    1-3136-03ประเภทที่ 15 ต้นทุนการรีไซเคิล เรซิ่นประเภทที่ 15 ต้นทุนการรีไซเคิล เรซิ่น
    1-3134-11ชุดตัวกรองประเภท Fชุดตัวกรองประเภท F
    1-3134-12ชุดตัวกรองชนิด Rชุดตัวกรองชนิด R
    1-3134-13ชุดตัวกรองชนิด FRชุดตัวกรองชนิด FR
    1-3134-14ตลับ คาร์บอน
    (ชุดกรอง สำหรับการปรับสภาพ)
    ตลับ คาร์บอน
    (ชุดกรอง สำหรับการปรับสภาพ)
    1-3134-15ชุดกรอง ลม
    (สำหรับการ เสา- การรักษา ความแม่นยำ การกรอง: 1 μm)
    ชุดกรอง ลม
    (สำหรับการ เสา- การรักษา ความแม่นยำ การกรอง: 1 μm)
    1-3134-16ชุดกรอง ลม
    (สำหรับการ เสา- การรักษา ความแม่นยำ การกรอง: 5 μm)
    ชุดกรอง ลม
    (สำหรับการ เสา- การรักษา ความแม่นยำ การกรอง: 5 μm)
    1-3134-17ชุดกรอง ลม
    (สำหรับการ เสา- การรักษา ความแม่นยำ การกรอง: 10 μm)
    ชุดกรอง ลม
    (สำหรับการ เสา- การรักษา ความแม่นยำ การกรอง: 10 μm)
    * การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ (1-3134-01 ถึง 03)

    * การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ (1-3134-01 ถึง 03)
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
    เครื่องกรองน้ำแบบตลับอัตราการสุ่มตัวอย่าง 1,350 ถึง 3,000 ลิตรต่อรอบ | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย