AS ONE Corporation คาร์ทริดจ์ Deionizer น้ำ ปริมาณการรวบรวมน้ำ 150 ถึง 3,800 L

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปลั๊กปิด อิเล็กโทรด ใช้เพื่อปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งบนเครื่อง มิเตอร์วัดไฟ คุณภาพน้ำและ เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความนำไฟฟ้า ของ G-5D, 10D และ 20C เมื่อไม่ได้ใช้ มิเตอร์วัดไฟ คุณภาพน้ำและ เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความนำไฟฟ้า

    ตลับกรองน้ำ ลักษณะภายนอก

    G-5D

    G-5D

    G-5D

    G-5D

    G-10D

    G-10D

    G-20C

    G-20C

    เปลี่ยนตลับหมึกสำหรับ G-1HB

    เปลี่ยนตลับหมึกสำหรับ G-1HB

    มิเตอร์วัดไฟ คุณภาพน้ำรุ่น RG-8A และ เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความนำไฟฟ้า RG-12

    มิเตอร์วัดไฟ คุณภาพน้ำรุ่น RG-8A มี ลักษณะภายนอก
      มิเตอร์วัดไฟ คุณภาพน้ำ RG-8A 
    • พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC, 50/60 hz (รวม)
    • คำเตือนการตั้งค่า: ไฟน้อยกว่า 1 μS / cm / ไฟเขียว, 1 μS / cm หรือมากกว่า / ไฟแดงกระพริบหนึ่งครั้ง, 2 μS / cm หรือมากกว่า / ไฟสีแดงกระพริบสองครั้ง
    • เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ คุณภาพน้ำ (RG-8A) รองรับการใช้งาน กับ G-5D / 10D / 20C (G-1HB มีหลอดไฟระบุคุณภาพน้ำ)
    เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความนำไฟฟ้า RG-12 ลักษณะภายนอก
      เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความนำไฟฟ้า RG-12 
    • ฟังก์ชั่น เตือน การควบคุมคุณภาพ น้ำ: เมื่อเกิน 1 μS / cm (ค่าการตั้งค่ามาตรฐาน) เสียงกริ่งจะดังขึ้นและไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
    • ช่วงแสดง ความนำไฟฟ้า: 0.0 ถึง 99.9 μS / cm
    • พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่าน AA × 2 (รวมอยู่ในการทดสอบ) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

    ตลับหมึกกรองน้ำร่าง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาด

    ตลับหมึกกรองน้ำร่าง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาด
    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาด (มม.)
    1-3176-41G-1HB127 × 202 × 346 (พื้นที่ครอบครอง)
    1-3176-02G-5Dø132× 616 * 1
    1-3176-03G-10Dø169× 747 * 1
    1-3176-04G-20Cø212× 929 * 1
    1-3176-51เปลี่ยนตลับหมึกสำหรับ G-1HBเปลี่ยนตลับหมึกสำหรับ G-1HB
    1-3176-22ต้นทุนการรีไซเคิล เรซิ่น G-5Dต้นทุนการรีไซเคิล เรซิ่น G-5D
    1-3176-23ต้นทุนการรีไซเคิล เรซิ่น G-10Dต้นทุนการรีไซเคิล เรซิ่น G-10D
    1-3176-24ต้นทุนการรีไซเคิล เรซิ่น G-20Cต้นทุนการรีไซเคิล เรซิ่น G-20C
    1-3176-61RG-8A (เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ คุณภาพน้ำ)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. อิเล็กโทรด: ø30 × 72.5
    1-3176-31เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความนำไฟฟ้า RG-12120 × 112 × 39
    1-3176-32หม้อแปลงกระแสสลับ สำหรับ RG-12หม้อแปลงกระแสสลับ สำหรับ RG-12
    1-3176-12ปลั๊กปิด อิเล็กโทรด-

    * ไม่รวม มิเตอร์วัดไฟ คุณภาพน้ำ 1 รายการ