ผู้ผลิตน้ำบริสุทธิ์ rfd380-pais

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
น้ำบริสุทธิ์ถูกผลิตอย่างต่อเนื่องโดยการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงกับแหล่งจ่ายน้ำ
[คุณสมบัติ]
· เครื่องฟอก สูงสุด:17 MΩ (เฉลี่ย 15 ถึง 17 MΩ) อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและ ความดัน มา
·ปริมาณการผลิต:สามารถ ส่ง น้ำ เอาต์พุต ด้วยความเร็ว 260 ± 50 มล. / นาที (15.5 ลิตร / ชม.)
·อัตราการสุ่มตัวอย่างน้ำ:โดยรวมแล้วสำหรับการเติมน้ำทุกๆประมาณ 7 ± 2 ลิตรสามารถเปลี่ยนและใช้ตลับหมึกน้ำบริสุทธิ์พิเศษ 3 ตลับซ้ำได้
·ขนาด ตัวเครื่อง หลัก:23W × 45D × 44H (ซม.), น้ำหนัก:ประมาณ 16 กก.
· พาวเวอร์ซัพพลาย:1 V AC 5/6 เฮิร์ตซ์:4 วัตต์
·รับและใช้น้ำ ( ความดัน น้ำ ท่อนำเข้า ต้อง 0.1 mpa ขึ้นไป) ใน แบบหล่อ ของน้ำประปา (น้ำในเมือง) หรือน้ำกลั่น
·ขนาดเล็กและกะทัดรัด
·สำหรับลูกค้าที่มีเครื่อง มิเตอร์วัดไฟ เครื่องฟอก น้ำแยกต่างหากไม่ว่าจะเป็น TOC โคโลนีหรืออนุภาคก็ตาม
เครื่องกำเนิดน้ำบริสุทธิ์พิเศษรายละเอียดการเก็บตัวอย่างน้ำ 260 ± 50 มล. / นาที

เครื่องกำเนิดน้ำบริสุทธิ์พิเศษภาพตัวอย่างน้ำ 260 ± 50 mL / นาที
สเปค 1-2735-01
- ตัวเครื่อง หลัก (ไม่มีรายการเสริม)
- สร้างน้ำสูงสุด เครื่องฟอก: 17 MΩ
- อัตราการสุ่มตัวอย่างน้ำ: 260 ± 50 mL / นาที
- ฟังก์ชั่น: น้ำประปา ชุดกรอง ปรับสภาพ / RO ย้อนกลับออสโมติกเมมเบรนอุปกรณ์ / น้ำบริสุทธิ์พิเศษตลับหมึก / โคมไฟฆ่าเชื้อยูวี / เมมเบรน UF สำหรับการจับอนุภาค ละเอียด / ปืน ท่อนำเข้า น้ำ
- น้ำหนัก ตัวเครื่อง หลัก: ประมาณ 16 กิโลกรัม
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 hz 40 W
- น้ำประปา: น้ำประปา / น้ำกลั่น
- ขนาด: 230 × 450 × 440 มม
- อุปกรณ์เสริม: OM-CFLL, RM75, IP111-11DN-0.5, OM-PF5L, UV006-11, FP411-11, เกจวัดความดัน, หัวฉีด ชนิดปืนสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำ
- * เราขอแนะนำให้เปลี่ยน เรซิน / ตลับ สารกรองเรซิ่น ทั้งสาม (IP111-11DN-0.5) ในเวลาเดียวกัน