ใบพัดขนาดใหญ่

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โรเตอร์ผสมเพื่อผสม ภาชนะ ขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
- โรเลอร์ หมุนทำให้เกิดและผสมผสานการเคลื่อนไหวของกระดานหก
- ระยะห่างของ โรเลอร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ภาชนะ ที่ใช้ผสม
- เนื่องจากมีการติดตั้ง ฟังก์ชั่น ชั่นตัวแปรความเร็วในการหมุน จึงใช้กับจำนวนรอบที่ต้องการ
- สามารถผสม ภาชนะ ได้ จุได้ถึง 2 ลิตร
[รายละเอียดจำเพาะ]
- จำนวนรอบการหมุน: 6 ถึง 120 รอบต่อนาที
- จำนวนครั้งของการสั่นขึ้นลง: 3 ถึง 60 ครั้ง/นาที
- ระบบ การกวน: การกวนแบบโยกเยก (±3°), การกวน แกนหมุน
- มอเตอร์: มอเตอร์เหนี่ยวนำ
- ความยาว โรเลอร์: 400 mm
- พิทช์ โรเลอร์: 45 to 100 mm (ความกว้างแปรผัน 55 มม.)
- ตั้งเวลา: 30 นาที
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz 1 A
- ความยาว สายพาวเวอร์: 2.5 m (ปลั๊ก 3P; มี หัวแปลง ให้)
- น้ำหนัก: 13.5 กก
- ทนทานต่อการรับ โหลดไฟฟ้า: 2.5 กก.