ผสมความเร็วโรเตอร์ (รอบต่อนาที)20-112

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โรเตอร์ผสม (พร้อมฟังก์ชั่นกักเก็บความร้อนและปรับความเร็วได้)
    [คุณสมบัติ]
    - ฟังก์ชั่น กักเก็บความร้อนช่วยให้ผสมกับการกักเก็บความร้อนได้
    - ฝาครอบช่วยป้องกันตัวอย่างจากฝุ่นละออง ฯลฯ
    - สามารถ คลองเลื่อย ความเร็วในการหมุนได้ตามความต้องการ
    - โรเตอร์แต่ละตัวจะหมุนพร้อมกันเพื่อให้เกิดการผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - ระบบ การกวน: การกวน แกนหมุน
    - ปริมาณ โรเลอร์: ลูกกลิ้ง 5 ลูก
    - ขนาด โรเลอร์: ⌀32 x 250 mm
    - อุณหภูมิที่อบอุ่น: อุณหภูมิห้อง +5 ถึง +50°C
    - วัสดุ ตัวเครื่อง: แผ่นเหล็กกล้า อบ
    - โรเลอร์ วัสดุ: PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์)
    - วัสดุ คลุม: PMMA (อะคริลิค เรซิ่น)
    - มอเตอร์: มอเตอร์เหนี่ยวนำ (เอาต์พุต 3W)
    - ตั้งเวลา: 60 นาทีหรือน้อยกว่า (สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้)
    - ฟังก์ชั่น ด้านความปลอดภัย: ฟิวส์ ป้องกันกระแสเกิน (3 A)
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz
    - ความยาว สายพาวเวอร์: 3 m (ปลั๊ก 3P พร้อม หัวแปลง)
    - ขนาด: 335 × 356 × 215 mm
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
    ผสมความเร็วโรเตอร์ (รอบต่อนาที)20-112 | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย