เครื่องกวน แม่เหล็ก ร้อน RET ความเร็วในการหมุนพื้นฐาน (รอบต่อนาที)50-1700

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกวน แผ่นทำความร้อน
[คุณสมบัติ]
- มีระบบป้องกันอุณหภูมิเกินที่สามารถ คลองเลื่อย ตั้งแต่ 50°C ถึง 360°C
- สามารถเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ สารละลาย ขายปลีก/แยกจำหน่าย (ETS-DS) ได้
[รายละเอียดจำเพาะ]
- อุณหภูมิสูงสุด: 340°C
- ขนาด แผ่นเพลท: ⌀135 mm
- วัสดุ แผ่นเพลท: สแตนเลส (SUS304)
- ฟังก์ชั่น: อุปกรณ์ควบคุม การทำความร้อน สะสม, อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วในการหมุน
- ความจุ เครื่องทำความร้อน: 600 W
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์
- ขนาด: 160 × 270 × 95 mm
- น้ำหนัก: 2.5 กก.
- ระดับการป้องกัน: IP42
- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก: PT1000.60 (มี ฝาครอบป้องกัน)
- อุปกรณ์เสริม: แท่งคน 3 ชิ้น (RET ขั้นพื้นฐาน)