เครื่องกวน Hotplate REXIM ความเร็ว 100 ถึง 1,500 รอบต่อนาที

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกวนแบบเชื่อมต่อได้ซึ่งใช้ อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อให้การหมุนมีเสถียรภาพ
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งไฟนิรภัยระหว่างด้านหน้าของ ตัวเครื่อง เครื่อง ตัวควบคุม และแผ่นความร้อน(สว่างขึ้นจนกระทั่งอุณหภูมิ แผ่นเพลท ด้านบนอยู่ที่ 60 ° C หรือต่ำกว่า)
·รุ่น RSH-4DN และ 6DN สามารถ การทำความร้อน และกวนสารละลายหลายอย่างพร้อมกันและสามารถปรับความเร็วและอุณหภูมิของแต่ละแบบแยกกันได้
·การใช้ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ทำให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของตัวอย่างได้โดยตรง
·สามารถติดตั้ง ท่อต่อส่วนขยาย สำหรับติด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ฯลฯ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ได้
·การใช้การ อุปกรณ์ควบคุม ป้อนกลับความเร็วประเภทไมโครคอมพิวเตอร์ความเร็วคงที่เป็นไปได้ตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูง
· อัตราเร็วในการหมุน และอุณหภูมิในการ หมุน สามารถกำหนดค่าแบบดิจิทัลได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการกวนและแบบเขย่าของเหลว
เครื่องกวน แผ่นเพลท ร้อนหลาย แผ่นที่ ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์สามารถหมุนได้อย่างมั่นคงจากความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูง

RSH-1DN

RSH-4DN

ท่อต่อส่วนขยาย ติดตั้ง ร็อด

ตัวอย่างการใช้งาน ท่อต่อส่วนขยาย
แผนภูมิขนาดเครื่องกวน
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | ความจุกวน (มล.) |
|---|---|---|---|
| 1-4606-42 | RSH-1DN | 100 ถึง 1,500 | 50 ถึง 3,000 × 1 |
| 1-4607-42 | RSH-4DN | 100 ถึง 1,500 | 50 ถึง 2,000 × 4 |
| 1-4608-32 | RSH-6DN | 100 ถึง 1,500 | 50 ถึง 2,000 × 6 |
| 2-8107-09 | KTO-32200C | - | - |