เครื่องกวนแม่เหล็กความเร็ว 100 ถึง 1,500 รอบต่อนาที

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องกวนสายละลายแบบแม่เหล็กพร้อมสเปคกันน้ำ
    [คุณสมบัติ]
    · สามารถใช้งานได้แม้แช่อยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงสุด 60°C
    · ตัวเครื่องกวนทำจากPP (โพลีโพรพีลีน) ซึ่งถูกทำขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวและมีความทนสารเคมี
    · ตัวกวนสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยแท่งต่อ
    · ตัวควบคุมเป็นชนิดควบคุมระยะไกล ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ง่ายในขณะที่วางไว้บนโต๊ะทำงาน
    · เนื่องจากตัวควบคุมมีเอาต์พุต 4 ตัว จึงสามารถเชื่อมต่อตัวกวนได้ถึง 4 ตัว
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สำหรับการกวนและแบบเขย่าของเหลว

    เครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็กพร้อมสเปคกันน้ำที่สามารถใช้งานได้แม้ในขณะจมอยู่ใต้น้ำ

    สามารถใช้ในขณะที่จมอยู่ใต้น้ำได้ด้วย สเปค กันน้ำ

    สามารถใช้ในขณะที่จมอยู่ใต้น้ำได้ด้วย สเปค กันน้ำ

    ตัวควบคุม CS-1/CB-1 ใบพัดกวนทั้งสี่สามารถทำงานที่ความเร็วเดียวกันได้

    ตัวควบคุม CS-1/CB-1
    ใบพัดกวนทั้งสี่สามารถทำงานที่ความเร็วเดียวกันได้

    ตัวควบคุม CS-4/CB-4 ใบพัดกวนทั้งสี่สามารถทำงานโดยควบคุมความเร็วแต่ละเครื่องแยกกันได้อย่างอิสระ

    ตัวควบคุม CS-4/CB-4
    ใบพัดกวนทั้งสี่สามารถทำงานโดยควบคุมความเร็วแต่ละเครื่องแยกกันได้อย่างอิสระ

    แผนภูมิขนาดเครื่องกวนแม่เหล็ก

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นสเปคหมายเหตุ / JAN Code
    1-4609-25S-1ตัวเครื่องกวนสาร (ขนาดเล็ก)4562108498753
    1-4609-26B-1ตัวเครื่องกวนสาร (ขนาดใหญ่)4562108498760
    1-4609-21CS-1ตัวควบคุม สำหรับ S-14562108498715
    1-4609-22CS-4ตัวควบคุม สำหรับ S-14562108498722
    1-4609-23CB-1ตัวควบคุม สำหรับ B-14562108498739
    1-4609-24CB-4ตัวควบคุม สำหรับ B-14562108498746
    1-4609-31ข้อต่อ บาร์สำหรับ S-14562108498777
    1-4609-32ข้อต่อ บาร์สำหรับ B-14562108498784