เครื่องกวนดิจิตอลขนาดใหญ่HPS-500R

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องกวนแม่เหล็ก
    [คุณสมบัติ]
    - เป็นเครื่องกวนแม่เหล็กที่ใช้ แม่เหล็ก ที่มีความแข็งแรงสูงกว่าแม่เหล็กทั่วไปประมาณ 10 เท่า
    - เป็นแบบ อุปกรณ์ควบคุม ซึ่ง องค์ประกอบ ควบคุมสุดท้ายเหลือไว้
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - วัสดุ แผ่นเพลท: สแตนเลส (SUS304)
    - มอเตอร์: มอเตอร์เหนี่ยวนำ
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz 1 A
    - ความยาว สายพาวเวอร์: 2.5 m (ปลั๊ก 3P พร้อม หัวแปลง 2P-3P)
    - ขนาดชิ้นส่วนเครื่องกวน: 350 × 350 × 145 mm
    - ขนาดภายนอก ตัวควบคุม: 190 × 160 × 100 mm
    - ความยาว สายไฟ ตัวควบคุม: 2.5 m
    - น้ำหนัก: 11.5 กก
    - บาร์กวนแบบครบวงจร: 60-80 mm
    - ความเข้มข้น แม่เหล็ก: 0.45 T
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
    เครื่องกวนดิจิตอลขนาดใหญ่HPS-500R | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย