เครื่องกวน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงHPS-100

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องกวนแม่เหล็ก
    [คุณสมบัติ]
    - ด้วยการใช้ แม่เหล็ก ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถกวนสาร ความหนืด สูงได้อย่างไม่สามารถทำได้โดยใช้เครื่องกวนแม่เหล็กแบบธรรมดา
    - เนื่องจาก แบบใช้ไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์ภายนอก (100 V ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต่ำกว่า 5 A แยกกัน) ติดอยู่ที่ด้านหลัง ตัวเครื่อง จึงสะดวกเมื่อต้องใช้ เครื่องทำความร้อน ฯลฯ ร่วมกัน
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - วัสดุ แผ่นเพลท: สแตนเลส (SUS304)
    - มอเตอร์: มอเตอร์เหนี่ยวนำ
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz 1 A
    - ความยาว สายพาวเวอร์: 2.5 m (พร้อมปลั๊ก 3P, หัวแปลง 2P-3P)
    - ขนาด: 200 × 220 × 115 mm
    - น้ำหนัก: 3 กก.
    - ความเข้มข้น แม่เหล็ก: 0.45T
    - อุปกรณ์เสริม: แท่งคน (30 มม.) x 1 ชิ้น
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
    เครื่องกวน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงHPS-100 | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย