อุปกรณ์ผสม อุปกรณ์ควบคุม เครื่องจักรกลดิจิตอล RW20

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คน
    [คุณสมบัติ]
    - เนื่องจาก เพลา เจาะเข้าไปใน ตัวเครื่อง เครื่องหลัก จึงสามารถปรับความสูง ใบมีดลบคม กวนได้ แม้หลังจากที่ ตัวเครื่อง หลัก ยึดอยู่กับที่ กับ ขาตั้ง แล้วก็ตาม
    - สามารถสลับจำนวนรอบการหมุนได้ 2 ช่วงและแสดงเป็นระบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการดู
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - ความจุของสาย (H₂O): 20 L
    - ช่วงความเร็วรอบการหมุน: 50 Hz/60 Hz – 50-500 รอบต่อนาที (ช่วง I) และ 240-2000 รอบต่อนาที (ช่วง II), 60 Hz – 72-600 รอบต่อนาที (ช่วง I) และ 288-2400 รอบต่อนาที (ช่วงที่ 2)
    - ช่วง ความหนืด: 10,000 มิลลิปาสกาล
    - แขน อุปกรณ์รองรับท่อ: ⌀13 mm;ความยาว 160 มม. ;ช่วงการขัน หัวจับ: 0.5-10mm
    - Input/Output: 70/35W
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 โวลต์ AC-115 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์
    - ความยาว สายพาวเวอร์: 1.8 m
    - ขนาด: 88 × 212 × 294 mm
    - น้ำหนัก: 3.1 กก.
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
    อุปกรณ์ผสม อุปกรณ์ควบคุม เครื่องจักรกลดิจิตอล RW20 | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย