มอเตอร์ สาม - หนึ่ง blh / bl ความเร็ว 5 ถึง 3,000 รอบต่อนาที

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องกวนที่สามารถรักษาความเร็วที่กำหนดไว้ด้วย งานละเอียด สูงแม้จะมี ความ ผันผวนของ ความหนืด ระหว่างการกวน
    [คุณสมบัติ]
    · มอเตอร์:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน BL / DC
    · ฉนวนกันความร้อน Class B (130 ° C) 40 W, ชนิด blh / มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC, ฉนวนกันความร้อน Class B (130 ° C) 80 W.
    · อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว:อุปกรณ์ควบคุม ป้อนกลับและการสลับไปข้างหน้า / ย้อนกลับ ( โหมด จับเวลา / ด้วยตนเอง)
    ·ตัวจับเวลาเดินหน้าและถอยหลัง:สามารถสลับระหว่างการตั้งค่า 5, 10, 20, 30, 45 และ 60 วินาทีมีตัวจับเวลาปิด
    ·ใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ดังนั้นชุด มอเตอร์ หลักจึงไม่จำเป็นต้อง งานซ่อมบำรุง
    ·มีการ การออกแบบ ที่ไม่สร้างเสียงรบกวนที่จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อื่น ๆ และไม่มีแนวโน้มที่จะทำงานผิดพลาดหากได้รับเสียงรบกวน
    ·รวมหัวจับข้อต่อ (PAT) ฟรี
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สำหรับการกวนและแบบเขย่าของเหลว

    มอเตอร์ สาม ตัวเครื่อง มอเตอร์ หลักไม่ต้องการ งานซ่อมบำรุง

    ลักษณะภายนอก มอเตอร์ สามหนึ่ง
    • จอแสดงผล: อัตราเร็วในการหมุน แบบดิจิตอล 4 หลัก, ตัวบ่งชี้การโอเวอร์โหลด, ไฟบอกสถานะ แรงบิด ( สเกลวัด 20%)
    • หัวจับ: หัวจับ คอลเลท ประเภทมือรัดกุมสำหรับØ8มิลลิเมตร (เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร)
    • อุปกรณ์ความปลอดภัย: วงจร -limiting กระแสไฟฟ้า
    • ป้องกันความร้อน: มอเตอร์ ขดลวด อุณหภูมิ 90 ° C, ฝาครอบความปลอดภัย
    • ความยาว สายพาวเวอร์: 2 ม. (พร้อมปลั๊กแบบ 2 ขั้ว )
    • พาวเวอร์ซัพพลาย การใช้พลังงาน: ประเภท BL / 1 เฟส 100 V ± 10%, 50/60 เฮิร์ตซ์ทั้งที่ยอมรับได้, 88 VA, ประเภท blh / 1 เฟส 100 V ± 10% 50/60 เฮิร์ตซ์ทั้งสองยอมรับ, 90 VA
    • ขนาด: ประเภท BL / W135 × D175 × H209 มม. ประเภท blh / W135 × D175 × H209 มม.
    • น้ำหนัก: ประเภท BL / 2.5 กก., ประเภท blh / 2.8 กก

    * ขาตั้ง เพลา และใบมีด ขายปลีก/แยกจำหน่าย

    • อุปกรณ์เสริม: อุปกรณ์จับยึด (ประเภท: 21 × 16) × 1 (เส้นผ่าศูนย์กลางแกนที่ติดตั้งได้): ø21มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 มม.)
    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นความเข้ากันได้อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที)แรงบิด (N · m)
    1-7124-01BL300สำหรับ ความหนืด สูง5 ถึง 3000.9
    1-7124-02BL600สำหรับ ความหนืด ปานกลาง10 ถึง 6000.5
    1-7124-03BL1200สำหรับ ความหนืด ปานกลางถึงต่ำ20 ถึง 1,2000.3
    1-7124-04BL3000สำหรับ ความหนืด ต่ำ50 ถึง 3,0000.1
    1-7123-01อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง BLh300สำหรับ ความหนืด สูง5 ถึง 3001.8
    1-7123-02อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง BLh600สำหรับ ความหนืด ปานกลาง10 ถึง 6001
    1-7123-03อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง BLh1200สำหรับ ความหนืด ปานกลางถึงต่ำ20 ถึง 1,2000.6

    เกี่ยวกับความแตกต่างของ สเปค เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง รุ่น มอเตอร์ สาม แบบ

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นวัตถุประเภทเก่าชนิดใหม่
    1-7124-01BL300แรงบิด (N · m)0.91.3
    1-7124-02BL600แรงบิด (N · m)0.50.7
    1-7124-03BL1200อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที)10 ถึง 1,20020 ถึง 1,200
    1-7124-04BL3000อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที)30 ถึง 3,00050 ถึง 3,000
    1-7123-01อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง BLh300แรงบิด (N · m)1.82.6
    1-7123-02อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง BLh600แรงบิด (N · m)11.3
    1-7123-03อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง BLh1200อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที)10 ถึง 1,20020 ถึง 1,200
    แรงบิด (N · m)0.60.7
    เปลี่ยน รุ่น ผลิตภัณฑ์

    เปลี่ยน รุ่น ผลิตภัณฑ์

    ผลิตภัณฑ์ รุ่น เก่า

    ผลิตภัณฑ์ รุ่น เก่า